Konwertery mediów do sieci Ethernet Bezpieczna komunikacja przez światłowód szklany
W celu zapewnienia wysokiej odporności na zakłócenia i zasięgów transmisji w przemysłowych sieciach Ethernet konwertery mediów przetwarzają transparentnie dane Ethernet na sygnał światłowodowy. W zależności od urządzenia i kabla, pozwalają one na przesyłanie danych z prędkością do 1 Gb/s na odległość do 80 km.
Możesz wybrać zakres funkcji oraz różne interfejsy światłowodowe dostosowane do swojej aplikacji. Unikalne akcesoria montażowe zapewniaj również wyjątkowo elastyczne opcje instalacji.
Korzyści
- Szerokie portfolio dla każdej aplikacji
- Komunikacja gigabitowa – idealna do zastosowań wymagających dużej przepustowości danych
- Kompaktowa konstrukcja i elastyczna instalacja
- Niskie opóźnienia dla aplikacji z protokołami czasu rzeczywistego
- Redundancyjne zasilanie
Konwertery mediów do sieci Ethernet
Rodzina produktów: konwertery mediów do każdego zastosowania
Bogate portfolio najnowocześniejszych konwerterów mediów jest podzielone na trzy serie produktów:
Seria MC 1000: Konwertery mediów Ethernet tej klasy są przeznaczone do aplikacji o podstawowych wymaganiach. Umożliwiają one prostą i ekonomiczną integrację technologii światłowodowej z przemysłowymi sieciami Ethernet.
Seria MC 1000T: Te konwertery mediów spełniają zaawansowane wymagania aplikacji w wymagających środowiskach przemysłowych. Urządzenia posiadają metalową obudowę i charakteryzują się m.in. rozszerzonym zakresem temperatur oraz redundantnym zasilaniem. Dodatkowe dopuszczenie DNV umożliwia zastosowanie w przemyśle stoczniowym.
Seria MC 1000E: Konwertery mediów tej kategorii są odpowiednie do zastosowań wymagających specjalnych dopuszczeń. Obejmują one strefy zagrożone wybuchem oraz zastosowania związane z zasilaniem i dystrybucją energii. Dzięki pakietowi homologacji IECEx, ATEX, UL HazLoc, a także IEC 61850 i IEEE 1613, urządzenia są przystosowane do użytku na całym świecie.
Krótkie czasy opóźnień
Konwertery mediów do zastosowań krytycznych pod względem czasu
Urządzenia serii MC 1000, MC 1000T i MC 1000E mają możliwość automatycznego przełączania między trybem standardowym store-and-forward z autonegocjacją a trybem pracy cut-through. Pozwala to na bardzo krótkie czasy opóźnienia (latencji). Dlatego urządzenia te nadają się idealne do zastosowań krytycznych pod względem czasu opartych na protokołach Ethernet, takich jak PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT czy Sercos III.
Oszczędność kosztów dzięki transmisji jednowłóknowej
Konwertery mediów do transmisji jednowłóknowej
Konwertery mediów z interfejsem WDM umożliwiają połączenie światłowodowe pełnodupleksowe przy użyciu tylko jednego kabla światłowodowego. Urządzenia te doskonale nadają się do elementów obrotowych wyposażonych w optyczne pierścienie ślizgowe, na przykład do turbin wiatrowych. Łączą obracającą się piastę i gondolę silnika. Za pomocą konwerterów mediów WDM możliwe jest połączenie pierścieni ślizgowych tylko jednym włóknem. Są one kilkukrotnie tańsze od pierścieni ślizgowych z wieloma włóknami. Również do transmisji bez optycznego pierścienia ślizgowego nie są potrzebne włókna światłowodowe. Umożliwia to korzystanie z większej liczby łączy komunikacyjnych na tym samym kablu światłowodowym.
Elastyczny montaż zapewnia oszczędność miejsca w szafie sterowniczej
Elastyczna instalacja i proste uruchomienie
Za pomocą jedynych w swoim rodzaju akcesoriów montażowych konwertery mediów Ethernet można montować płasko na szynie DIN. Dlatego urządzenia mogą być stosowane również w małych lub niskich szafach sterowniczych. Można wybrać dowolny kierunek wyjścia przyłączy.
Konwertery mediów są również Plug and Play i nie wymagają konfiguracji. Jeden przełącznik DIP umożliwia w razie potrzeby włączenie funkcji Link-Fault-Pass-Through. Dzięki temu urządzenia są łatwe w użyciu i proste w instalacji dla każdego użytkownika. Diody sygnalizacji stanu z przodu i z boku sygnalizują podstawowe informacje na temat stanu połączenia. Można szybko zdiagnozować przerwanie połączenia z powodu np. uszkodzenia kabla. Wystarczy wypakować, podłączyć i gotowe.
Rodzina konwerterów mediów Ethernet w skrócie
|
|
|
|
---|---|---|---|
Konwerter mediów MC 1000 | Konwerter mediów MC 1000T | Konwerter mediów MC 1000E | |
Porty światłowodowe | SC-duplex, SC-simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC-duplex, SC-simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC-duplex, SC-simplex (WDM), ST, LC, SFP |
Zakres temperatury | -10°C … +60°C | -40°C ... +75°C | -40°C ... +75°C |
Zasięg | Do 20 km, warianty SFP w zależności od modułu | Do 40 km, warianty SFP w zależności od modułu | Do 40 km, warianty SFP w zależności od modułu |
Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s (w zależności od urządzenia) | 10/100/1000 Mb/s (w zależności od urządzenia) | 10/100/1000 Mb/s (w zależności od urządzenia) |
Zasilanie | 24 VDC | 24/48 VDC, redundantnie | 24/48 VDC, redundantnie |
Zestyk alarmowy | Nie | Tak | Tak |
Obudowa | Tworzywo sztuczne | Metal | Metal |
Link Fault Pass Through | Przez przełącznik DIP | Przez przełącznik DIP | Przez przełącznik DIP |
Tryb pracy | Store-and-forward, cut-through | Store-and-forward, cut-through | Store-and-forward, cut-through |
Dopuszczenie | CE, UL | CE, UL, DNV-GL* | CE, UL, UL Hazloc*, IECEx*, DNV-GL*, ATEX*, IEC 61850, IEEE 1613 |
Do listy produktów | Do listy produktów | Do listy produktów |
*Dostępne w 1. kwartale 2024