Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Ochrona przed przepięciami do instalacji elektrycznych Odkryj niezawodną i bezpieczną ochronę dla całej infrastruktury elektrycznej. Dzięki naszej szerokiej gamie produktów oferujemy ochronę przed przepięciami do zasilania, danych i sygnałów.

Osoba przed szafą sterowniczą podczas instalacji VAL-SPP

Niezależnie od tego, czy chodzi o budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej czy zakłady przemysłowe: systemy elektryczne i elektroniczne muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące dyspozycyjności. Awaria ogrzewania zimą może sprawić duże niedogodności. Przestoje w produkcji trwające godziny lub nawet dni z powodu wadliwego wyposażenia często pochłaniają ogromne sumy pieniędzy. Ochrona przed przepięciami jest zatem ważnym elementem optymalizacji dostępności.

Ograniczniki przepięć z rodziny produktów Safe Protection Plus łączą w sobie pionierskie funkcje instalacji i bezpieczeństwa, aby spełnić dokładnie te wymagania. Dzięki Safe Protection Plus firma Phoenix Contact już dziś wyznacza standardy, które będą obowiązywać w przyszłości.
Portfolio obejmuje aplikacje dla AC i PV o różnych napięciach znamionowych. Ofertę uzupełniają warianty do sieci o dużych wahaniach napięcia.

  • Prosta i bezpieczna instalacja dzięki nowatorskim funkcjom obsługi i bezpieczeństwa
  • Niezawodna ochrona instalacji dzięki maksymalnej wydajności i wytrzymałości
  • Szeroki zakres zastosowań dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i bogatemu portfolio
  • Łatwe projektowanie dzięki kompleksowym danym cyfrowym i selektorom

VALVETRAB Safe Protection Plus Nowy standard ochrony przed przepięciami

  • Bezpieczne podłączanie przewodu przyłączeniowego dzięki ochronie przeciwporażeniowej
  • Montaż bez większego wysiłku dzięki zredukowanemu momentowi dokręcenia 3 Nm
  • Montaż wtykowy umożliwia bezpieczną i ekonomiczną wymianę poszczególnych wtyków