Monitorowanie energii w instalacjach elektrycznych Monitoruj, komunikuj się i analizuj swoje dane energetyczne w łatwy i przejrzysty sposób dzięki naszym produktom do wydajnego monitorowania energii.

Instalator montujący mierniki parametrów sieci EMpro w szafie sterowniczej

Monitorowanie energii jest kluczem do większej efektywności energetycznej: aby rejestrować wartości zużycia energii przez maszyny, systemy i budynki oraz podejmować działania na rzecz efektywności energetycznej, konieczne jest zainstalowanie na miejscu mierników parametrów sieci.

System monitorowania energii musi być łatwy do wdrożenia, ponieważ użytkownik koncentruje się zazwyczaj na innych zadaniach, a mianowicie na głównym obszarze działalności.

Podczas tworzenia naszej oferty czujników i urządzeń pomiarowych dużą wagę przywiązywaliśmy do intuicyjnej obsługi. Niektóre typy naszych mierników parametrów sieci EMpro są przystosowane do bezpośredniego podłączenia cewek Rogowskiego różnych producentów. Sygnał mV jest przetwarzany w urządzeniu, dlatego nie jest potrzebny zewnętrzny przetwornik pomiarowy.

Uruchomienie obejmuje tylko trzy kroki. Można to zrobić w ciągu kilku minut, nawet w przypadku użytkowników nieposiadających specjalistycznej wiedzy na temat pomiarów energii. Usługi cyfrowe i nowoczesne rozwiązania w zakresie komunikacji oraz bezpośrednia łączność z chmurą pomogą Ci w integracji, przetwarzaniu i przygotowaniu danych.

  • Oszczędność czasu oprzewodowania i konfiguracji dzięki konfigurowanym intuicyjnie miernikom parametrów sieci energii i możliwości bezpośredniego podłączenia cewek Rogowskiego
  • Szybka integracja z systemami sterowania i zarządzania dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie komunikacji i usługom cyfrowym
  • Szybka dostępność danych pomiarowych bez specjalnej znajomości złożonych sieci dzięki miernikom kompatybilnym z IoT z łatwym włączeniem metodą Plug and Play do Proficloud.io

Mierniki parametrów sieci EMpro Mierniki parametrów sieci EMpro konfiguruje się i podłącza do sieci w zaledwie trzech krokach

  • Szybka i łatwa instalacja
  • Mniejsze nakłady na okablowanie dzięki bezpośredniemu podłączeniu zwyczajnych cewek Rogowskiego
  • Intuicyjna konfiguracja bezpośrednio na urządzeniu