Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Przyłącza i obudowy do elektroniki do systemów we/wy

Building Intelligence

Szybkie i bezpieczne przesyłanie danych wejściowych i wyjściowych.

Pobierz broszurę
Mężczyzna przy szafie sterowniczej z techniką przyłączeniową i obudowami do elektroniki do systemów we/wy

Nasze rozwiązania do Twoich aplikacji

Systemy we/wy odbierają wszystkie dane w nowoczesnym budynku. Przesyłają dane wejściowe i wyjściowe między poziomem sterowania a poziomem aplikacji. Stanowią interfejs między sieciami Ethernet a czujnikami i urządzeniami wykonawczymi opartymi często na magistralach obiektowych. Moduły we/wy umożliwiają łatwą rozbudowę, aby zintegrować dodatkowe funkcje. Phoenix Contact oferuje modułowe obudowy do elektroniki i odpowiednią technikę przyłączeniową dla wysokiej różnorodności funkcji. Pozwala to na łatwe kompletowanie niestandardowych modułów elektronicznych ze znormalizowanymi interfejsami urządzeń lub z kompaktowymi przyłączami przednimi.

Najczęstsze zastosowania do przyłączy urządzeń w systemach we/wy

  • Moduły we/wy
  • Sterowniki we/wy
  • Sterowanie wejściami urządzeń wykonawczych i czujników

Najczęstsze zastosowania do przyłączy urządzeń w systemach we/wy

  • Moduły we/wy
  • Sterowniki we/wy
  • Sterowanie wejściami urządzeń wykonawczych i czujników

Korzyści

  • Wysoka elastyczność dzięki systemowi modułowemu z odpowiednią techniką przyłączeniową
  • Standardowe przyłącza urządzeń: RJ45, USB, D-SUB i gniazda antenowe
  • Możliwość indywidualnej konstrukcji, kolorystyki i nadruku
  • Łączniki T-BUS na szynę DIN ze stykami równoległymi i szeregowymi do łatwej komunikacji między modułami
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Różnorodne terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Systemy we/wy są tak różnorodne, jak realizowane przez nie zadania. Mimo ograniczenia przestrzeni urządzenia muszą być łatwe w montażu i serwisowaniu. Kompaktowe terminale przyłączeniowe i złącza do PCB firmy Phoenix Contact łączą absolutną niezawodność z wysokim komfortem obsługi.

  • Złącza i terminale przyłączeniowe do PCB
  • Raster od 2,5 do 5,08 mm
  • Prąd do 24 A (IEC) / 20 A (UL)
  • Wersje z przyłączami śrubowymi lub sprężynowymi
Złącza typu płytka-płytka do łączenia PCB wewnątrz urządzeń

Wytrzymałe złącza typu płytka-płytka do łączenia PCB wewnątrz urządzeń

Wytrzymałe złącza typu płytka-płytka do łączenia PCB wewnątrz urządzeń

Elementy przemysłowych urządzeń elektronicznych stają się coraz bardziej kompaktowe. Jednocześnie zwiększa się również zakres ich funkcji oraz sprawność. Podstawę tego rodzaju urządzeń stanowią wtyki typu płytka-płytka do łączenia kilku PCB wewnątrz urządzenia. Nadają się one szczególnie do zastosowań rozproszonych i modułowych w sterownikach we/wy lub modułach we/wy.

  • Kompaktowe rastry 0,8 mm i 1,27 mm
  • Wersje ekranowane i nieekranowane
  • Wersje poziome i pionowe do różnych układów PCB
  • Wysokość piętrowania od 6 do 12 mm
Złącza bezpośredniego montażu SKEDD do wtykowych, rozłączalnych przyłączy PCB

Złącza bezpośredniego montażu SKEDD do wtykowych, rozłączalnych przyłączy PCB

Złącza bezpośredniego montażu SKEDD do wtykowych, rozłączalnych przyłączy PCB

Wyposażenie techniczne modułów we/wy jest tak wszechstronne, jak realizowane przez nie zadania. Złącza bezpośredniego montażu SKEDD do przyłączy PCB umożliwiają wysoką elastyczność przy projektowaniu płytki PCB. Poza systemami we/wy są stosowane również w sterownikach bram i drzwi, jak również w lampach sygnalizacyjnych, terminalach sterowniczych, wyświetlaczach, systemach alarmowych oraz czujkach dymu i ognia.

  • Nity rozprężne do bezpiecznej blokady bez lutowania
  • Wersje jednorzędowe i dwurzędowe do rastrów 3,5 mm i 5,0 mm
  • Z przyłączem sprężynowym Push-in lub przyłączem zaciskanym
  • Do prądu do 12 A i napięcia do 320 V
Obudowy do elektroniki serii ME-IO do sterowników we/wy

Obudowy do elektroniki serii ME-IO do sterowników we/wy

Obudowy do elektroniki serii ME-IO do sterowników we/wy

Moduły we/wy do montażu na szynie DIN w szafie sterowniczej mają z reguły budowę modułową, aby umożliwić łatwe integrowanie dodatkowych urządzeń automatyzacyjnych. Ich głównym atutem są kompaktowe wymiary przy wysokiej elastyczności wyboru i układu techniki przyłączeniowej. Obudowy do elektroniki serii ME-IO idealnie spełniają te wymagania. Dzięki modułowej konstrukcji można kompletować łatwo indywidualne moduły we/wy lub tablice krosowe z przyłączami przednimi dla maks. 54 pinów na moduł.

  • Trzy szerokości modułów (18,8 mm, 37,6 mm i 75,2 mm) do wielu różnych zastosowań
  • Wygodne przyłącza przednie do przesyłania sygnałów, danych i zasilania
  • Wysoka gęstość upakowania przyłącza: 4- i 6-pinowe wtyki przyłączeniowe o rastrze 3,5 mm i 5,0 mm
  • Klipsy Blockbelt do tworzenia grup złączy do PCB na minimalnej przestrzeni
Obudowy do elektroniki serii ICS do urządzeń do automatyki przemysłowej

Obudowy do elektroniki serii ICS do nowoczesnych urządzeń do automatyki przemysłowej

Obudowy do elektroniki serii ICS do nowoczesnych urządzeń do automatyki przemysłowej

Poza wejściami analogowymi nowoczesne moduły we/wy obejmują często interfejsy do komunikacji opartej na sieci Ethernet. Obudowy na szynę DIN serii ICS umożliwiają bardzo elastyczne tworzenie indywidualnych modułów ze znormalizowanymi złączami RJ45, D-SUB, USB lub gniazdami antenowymi. Różne szerokości, głębokości i wysokości umożliwiają elastyczne zastosowania, takie jak małe silniki wentylatora czy aplikacje IoT. Szczegółowe symulacje termiczne zapewniają pomoc przy projektowaniu układu płytki PCB. Przy wyposażeniu w opcjonalne radiatory nadają się również do aplikacji wymagających dużej mocy o wysokim taktowaniu procesora.

  • Wysoka elastyczność zastosowania dzięki systemowi modułowemu i odpowiedniej technice przyłączeniowej
  • Standardowe przyłącza: RJ45, USB, D-SUB i gniazda antenowe
  • Możliwość indywidualnych wymiarów, konstrukcji, kolorystyki i nadruku
  • 8-pinowe łączniki T-BUS na szynę DIN ze stykami równoległymi i szeregowymi do łatwej komunikacji między modułami
Obudowy do elektroniki serii ME MAX w konstrukcji modułowej

Obudowy do elektroniki serii ME MAX w konstrukcji modułowej

Obudowy do elektroniki serii ME MAX w konstrukcji modułowej

Funkcjonalne modułowe obudowy serii ME MAX oferują różnorodne rozwiązania dla adaptacyjnych modułów we/wy i wszystkich innych aplikacji w szafie sterowniczej. Modułowa konstrukcja, rozmieszczona symetrycznie technika przyłączeniowa i 5-pinowe łączniki T-BUS na szynę DIN umożliwiają tworzenie urządzeń dostosowanych do danej aplikacji.

  • Siedem szerokości od 6,2 mm do 90 mm
  • Technika przyłączeniowa z przyłączem śrubowym lub sprężynowym w rastrach 3,5 mm, 5,0 mm i 7,25 mm
  • Nawet trzy płaszczyzny przyłączeniowe na górze i dole obudowy
  • 5-pinowe łączniki T-BUS na szynę DIN ze stykami równoległymi i szeregowymi do łatwej komunikacji między modułami
Obudowy do elektroniki serii ME w kształcie kielicha

Obudowy do elektroniki serii ME w kształcie kielicha do łatwego montażu elektroniki

Obudowy do elektroniki serii ME w kształcie kielicha do łatwego montażu elektroniki

Obudowy do elektroniki serii ME są używane płytek PCB z zamontowanym wyposażeniem. Kształt kielicha z zamontowanymi wstępnie ściankami bocznymi bardzo ułatwia montaż końcowy. Rozmieszczona symetrycznie technika przyłączeniowa pozwala na różnorodne rozwiązania do szafy sterowniczej, np. indywidualne moduły we/wy. Seria ME oferuje ponadto funkcjonalne opakowanie do gotowych płytek PCB oraz wyświetlaczy TFT np. do wyświetlania zużycia energii.

  • Siedem szerokości od 12,5 mm do 90 mm
  • Kształt kielicha zapewnia łatwy i szybki montaż końcowy
  • Technika przyłączeniowa z przyłączem śrubowym lub sprężynowym w rastrze 3,5 mm, 5,0 mm i 7,25 mm
  • Nawet trzy płaszczyzny przyłączeniowe na górze i dole obudowy
  • 5-pinowe łączniki T-BUS na szynę DIN ze stykami równoległymi i szeregowymi do łatwej komunikacji między modułami