Sieci DC dla Green Data Center Wraz z szybkim rozwojem aplikacji cyfrowych i rozwojem technologii sztucznej inteligencji rośnie również zapotrzebowanie na energię w centrach obliczeniowych. Sieci DC oferują przyszłościowe rozwiązanie, dzięki któremu zasilanie centrów obliczeniowych będzie bardziej energooszczędne, zrównoważone i opłacalne.

Serwerownia Green Data Center
Centrum obliczeniowe

Wyzwanie Rosnące zapotrzebowanie na energię w centrach obliczeniowych

Centra obliczeniowe są jednymi z największych konsumentów energii w infrastrukturze cyfrowej. Rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową ze strony usług w chmurze, IoT, 5G i sztucznej inteligencji zwiększa zużycie energii i koszty energii, a jednocześnie rośnie presja na ograniczenie emisji CO₂. Jednocześnie operatorzy muszą zapewnić stabilne zasilanie, zwiększyć odporność i zmniejszyć zależność od sieci publicznej, na przykład poprzez lokalne źródła energii i inteligentne rozwiązania do magazynowania. Ponadto efektywne zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla zminimalizowania przestojów, obniżenia kosztów i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Green Data Center wymagają zatem nowych koncepcji zrównoważonego i ekonomicznego działania – jednym ze sposobów jest przejście na sieci prądu stałego.

Serwerownia

Różne instytucje prowadzą już badania nad wykorzystaniem prądu stałego w centrach obliczeniowych. Wybór odpowiednich komponentów kompatybilnych z prądem stałym ma kluczowe znaczenie dla niezawodności eksploatacyjnej. Już teraz oferujemy niezawodne rozwiązania w tym zakresie dzięki innowacyjnym technologiom. Standardy i najlepsze praktyki szybko się rozwijają, co jest oznaką rosnącego znaczenia tej technologii. Inwestycje w infrastrukturę prądu stałego zwracają się w dłuższej perspektywie dzięki wyższej wydajności, niższym stratom i lepszej integracji energii odnawialnej. Inwestowanie w DC dzisiaj oznacza aktywne kształtowanie przyszłości zasilania centrów obliczeniowych.

Technologia DC toruje drogę do bardziej przyjaznej dla środowiska i efektywnej przyszłości centrów obliczeniowych. Wykorzystując te innowacyjne podejścia, możemy zapewnić, że wzrost będzie zrównoważony i przyjazny dla środowiska.

Tobias Lüke - Phoenix Contact, Ekspert ds. aplikacji sieci DC
Tobias Lüke, ekspert ds. aplikacji sieci DC w Phoenix Contact
Serwerownia w centrum obliczeniowym

Rozwiązanie Efektywne zasilanie centrów obliczeniowych

Zastosowanie sieci prądu stałego w centrach obliczeniowych zmniejsza straty konwersji poprzez podłączenie źródeł energii, takich jak systemy PV lub magazyny energii, bezpośrednio do odbiorników, takich jak serwery czy systemy chłodzenia. Większość klasycznych konwersji AC/DC i DC/AC nie jest już konieczna. Zwiększa to efektywność energetyczną i zmniejsza wytwarzanie ciepła. Związane z tym oszczędności energii mają bezpośredni wpływ na koszty operacyjne.
Sieć prądu stałego poprawia również stabilność sieci. Bezpośrednie połączenie generatorów, systemów magazynowania i odbiorników umożliwia lepsze niwelowanie wahań napięcia i obciążeń szczytowych. Nie tylko zmniejsza to obciążenie publicznej sieci energetycznej, ale także zwiększa niezawodność centrum obliczeniowego.

Zastosowanie sieci DC w centrum obliczeniowym

W połączeniu z inteligentnym zarządzaniem obciążeniem i odnawialnymi źródłami energii tworzy to solidną, skalowalną i ekonomiczną infrastrukturę energetyczną dla ekologicznych centrów danych. Optymalnie spełnia wysokie wymagania dotyczące efektywności i dostępności. Integracja obciążeń centrum obliczeniowego z siecią DC jest znacznie uproszczona dzięki otwartym standardom sprzętu, które są rozwijane w ramach Open Compute Project (OCP). Standaryzacja interfejsów, architektury szaf i zasilaczy zapewnia bezproblemową integrację systemów OCP z sieciami DC. W ten sposób powstaje spójna architektura prądu stałego od wejścia energii do odbiornika, co zarówno zmniejsza koszty operacyjne, jak i zwiększa stabilność systemu.

Rozwiązania dla prądu stałego w centrum obliczeniowym

Rozwiązania Phoenix Contact dla sieci DC, które sprawdziły się w projektach takich jak All Electric Society Factory, są również odpowiednie dla architektur DC w centrach obliczeniowych. Należą do nich moduły zasilania do montażu w szafie rack do konwersji wysokiego napięcia AC-DC, zasilacze QUINT POWER na szynę DIN do napięć pomocniczych DC, wyłączniki CONTACTRON ELR HDC do bezpiecznego przełączania i ochrony, złącza ArcZero do bezłukowego podłączania przy włączonym zasilaniu, liczniki EMpro i inteligentne moduły RTU do monitorowania energii oraz złącza akumulatorowe BPC do integracji dużych zasobników. Wszystkie te komponenty razem umożliwiają wydajną, bezpieczną i skalowalną dystrybucję zasilania DC, która zmniejsza straty konwersji i upraszcza integrację energii odnawialnej i akumulatorów w centrach obliczeniowych.

Zalety sieci DC w centrach obliczeniowych

  • Wyższa efektywność energetyczna dzięki zmniejszonym stratom konwersji
  • Lepsza integracja odnawialnych źródeł energii i systemów magazynowania
  • Redukcja emisji CO₂ i kosztów operacyjnych
  • Mniejsze wydzielanie ciepła dzięki wydajniejszej dystrybucji energii
  • Większa niezależność od sieci publicznej
Bezpłatne webinarium
Sieci elektroenergetyczne DC: od koncepcji do realizacji

Sieci prądu stałego w fabryce są już rzeczywistością. Podczas tego webinarium dowiesz się na praktycznych przykładach, w jaki sposób technologia prądu stałego zwiększa zrównoważony rozwój w przemyśle. Oprócz podstaw sieci prądu stałego, uzyskasz dogłębny wgląd w techniczną realizację takiej sieci.

Do webinarium
Rozdzielnica niskiego napięcia na prąd stały w All Electric Society Factory

Produkty do sieci DC dla centrów obliczeniowych

Ciągły rozwój, kompaktowa konstrukcja szaf sterowniczych, ochrona przed prądami stałymi, rozwiązania komunikacyjne

Kontakt

Wspólnie kształtujmy bardziej zrównoważony rozwój poprzez rozbudowę sieci prądu stałego

Chętnie pomożemy w realizacji sieci DC i doradzimy w zakresie produktów i rozwiązań.