Webinarium Sieci elektroenergetyczne DC: od koncepcji do realizacji
Czego możesz się spodziewać
W tym bezpłatnym webinarium zagłębiamy się w świat sieci prądu stałego (DC) i badamy ich potencjalne zastosowania. Dowiedz się, w jaki sposób sieci prądu stałego mogą przyczynić się do zwiększenia wydajności, oszczędności energii i poprawy stabilności systemu. Nasz ekspert, Tobias Lüke, pokazuje praktyczne przykłady i innowacyjne rozwiązania, które zostały już z powodzeniem wdrożone w różnych branżach.
Spis treści
- Podstawy i zalety sieci prądu stałego
- Realizacja techniczna i rozwiązania
- Przykłady zastosowań z praktyki
Terminy
Jest to nagrane webinarium dostępne w języku niemieckim i angielskim. Czas trwania wynosi około 35 minut.
Tobias Lüke, ekspert ds. sieci DC w Phoenix Contact.
Nasz prowadzący Tobias Lüke
Tobias Lüke jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie sieci prądu stałego. Od 2018 roku pracuje w Phoenix Contact, gdzie zajmuje się innowacjami w zakresie realizacji sieci DC jako kierownik projektów technicznych. Był znacząco zaangażowany w nasz projekt „All Electric Society Factory”. Wspierał zespół projektowy w realizacji sieci prądu stałego w naszym nowym budynku produkcyjnym. To doświadczenie sprawia, że jest on naszą kluczową osobą kontaktową w sprawie projektów klientów w tym obszarze. Jest również zaangażowany w różne grupy robocze w Open Direct Current Alliance (ODCA).