USA wykorzystują energię słoneczną do zmiany klimatu na lepsze
Cel projektu
Aby zmniejszyć zależność od sieci energetycznej, amerykański oddział zainstalował na dachu system fotowoltaiczny o mocy 961 kW. W godzinach szczytu system generuje do 30% całkowitego zapotrzebowania na energię.
Kamienie milowe
- Wybór firmy projektującej i instalującej system fotowoltaiczny
- Realizacja i instalacja systemu
oszczędności kosztów energii elektrycznej w skali roku
całkowitego zapotrzebowania na energię pokrywa energia słoneczna
Dwa systemy z myślą o lepszym wpływie na klimat
Projekt instalacji solarnej jest kolejnym krokiem w kierunku zmniejszenia śladu węglowego, podejmowanym przez amerykańską spółkę zależną.Generator słoneczny zlokalizowany na dachu centrum logistycznego uzupełnia już zainstalowany system trójgeneracyjny, który generuje 50% energii elektrycznej w amerykańskim obiekcie. W słoneczne dni wiosną i jesienią oba systemy powinny generować wystarczającą ilość energii elektrycznej do zasilania całego zakładu. Dodatkowa energia elektryczna z sieci jest nadal potrzebna w godzinach szczytu lub w pochmurne dni.
Spółka Phoenix Contact USA współpracowała z Gatter & Diehl Consulting Engineers oraz Terrasol Energies, Inc. w celu zaprojektowania generatora słonecznego na dachu. Część monitorująca systemu zbudowana jest z wykorzystaniem licznych produktów Phoenix Contact.
Moduły fotowoltaiczne jak okiem sięgnąć: generator słoneczny składa się z 2185 modułów fotowoltaicznych firmy SunPower, które mogą generować moc do 961 kW. Dotacja w wysokości 250 000 USD z Departamentu Ochrony Środowiska Pensylwanii i dotacja w wysokości 270 000 USD z funduszu PPL ACT 129 pomogły pokryć inwestycję w generator słoneczny o wartości 1,8 mln USD.
Spółka Phoenix Contact USA nie spoczywa na laurach: wdraża zmiany, które służą społeczności i firmie. W kwietniu 2023 r. spółka zależna została uhonorowana nagrodą gubernatora Pensylwanii za doskonałość środowiskową. Spółka Phoenix Contact USA otrzymała tę nagrodę już po raz czwarty.
Zmniejszenie śladu ekologicznego Phoenix Contact w perspektywie długoterminowej jest dla nas priorytetowym zadaniem. Zrównoważony rozwój i odnawialne źródła energii znajdują się w centrum wizji Phoenix Contact zakładającej całkowicie elektryczne społeczeństwo: All Electric Society.
Twój kontakt w sprawie tego projektu
To może Cię również zainteresować
Francja tworzy niskoemisyjne rozwiązania w zakresie mobilności przyszłości
Pracownicy korzystają z rowerów i pojazdu elektrycznego, aby zmniejszyć swój ślad węglowy.
Monitorowanie, ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej we
Utworzenie oazy bioróżnorodności wspólnie z 3Bee.
Zmniejszenie zużycia energii w holenderskim tunelu
Spółka zależna realizuje rządowe cele w zakresie redukcji zużycia energii.