Francja tworzy niskoemisyjne rozwiązania w zakresie mobilności przyszłości

Pracownicy korzystają z rowerów i pojazdu elektrycznego, aby zmniejszyć swój ślad węglowy.
Tesla na parkingu

Cel projektu

Francuski oddział postanowił promować niskoemisyjne rozwiązania w zakresie mobilności. W związku z tym firma zakupiła rowery i pojazd elektryczny. To aktywnie motywuje pracowników do przemyślenia sposobu podróżowania i korzystania z alternatywnych rozwiązań.

Kamienie milowe

  • Używanie rowerów zamiast samochodów na krótkich trasach.
  • Zachęcanie do przemyślenia i promowanie zrównoważonego sposobu podróżowania.

2

Rowery do użytku przez pracowników

1

Pojazd elektryczny

Dwa pomysły neutralne dla klimatu

W celu zmniejszenia emisji CO₂ francuski oddział podjął dwie inicjatywy: pracownicy mogą korzystać z rowerów do określonych celów, a do floty samochodów firmowych dołączył samochód elektryczny.

Pracownicy z rowerami przed budynkiem francuskiego oddziału

Rowery na przerwę

W ramach oferty ekologicznej przerwy pracownicy mają do dyspozycji dwa rowery, które mogą po prostu zarezerwować. Niezależnie od tego, czy jest to przerwa na lunch na świeżym powietrzu, czy krótka wycieczka na zakupy, rowery mogą być używane w dowolnym momencie, pod warunkiem, że są dostępne.

Tesla z francuskiego oddziału Phoenix Contact

Pojazd elektryczny dla floty

Francuski oddział stopniowo wycofuje swoje samochody z silnikami Diesla i benzynowymi na rzecz pojazdów hybrydowych i elektrycznych. 50% mniej emisji, 50% niższe koszty energii – takie są fakty. Aby udowodnić, jak wydajny, profesjonalny i odpowiedni do codziennego użytku jest ten pojazd, Tesla wzięła również udział w rajdzie samochodowym. W celu uwrażliwienia i promowania niskoemisyjnej jazdy pojazd ten będzie wykorzystywany w szczególności podczas wizyt u klientów.

Image for sustainability development goal number 13
Działania w dziedzinie klimatu

Neutralność klimatyczna w dwupaku

Koncentrujemy się na zmniejszeniu emisji CO₂. Naszym zadaniem jest wspieranie naszych pracowników w tym procesie.

Rémi Roux, Communication Manager

Twój kontakt w sprawie tego projektu

Rémi Roux
Rémi Roux
Communication Manager

To może Cię również zainteresować