Projekt zrównoważonego rozwoju

Dania wyrusza na tor wyścigowy

Zrównoważony rozwój i edukacja wspólnie w pole position.
Team solarny Roadrunners DTU

Cel projektu

To roadrunnerzy z Uniwersytetu Technicznego w Danii, którzy obecnie pracują nad samochodem wyścigowym zasilanym energią słoneczną, aby objąć prowadzenie w międzynarodowym konkursie między uczelniami. Phoenix Contact wspiera prace badawcze, aby ostatecznie umieścić zrównoważony rozwój i edukację na pole position – czyli w pierwszym rzędzie startowym przed wyścigiem.

Kamienie milowe

  • Promowanie ochrony klimatu w edukacji poprzez sport
  • Wsparcie dla rozwoju efektywnych samochodów solarnych
  • Prezentacja projektu przez studentów na imprezach dla klientów

1

Zespół ds. efektywnych samochodów solarnych

2

Partner w dziedzinie edukacji i ochrony klimatu

Nauka na torze wyścigowym

Zwłaszcza wyścigi zawsze przynoszą impulsy techniczne do szerokich zastosowań. Współpraca ze studenckim zespołem wyścigowym służy z jednej strony wspieraniu prac naukowych nad bardziej wydajnymi pojazdami solarnymi. Z drugiej strony wyraźnie realizuje cel, jakim jest jednoczesne promowanie kształcenia technicznego na uczelni w Lyngby.

Image for sustainability development goal number 13
Działania w dziedzinie klimatu

Wyścigi jako siła napędowa innowacji

Zrównoważony rozwój we wszystkich dziedzinach

Studenckie imprezy wyścigowe ugruntowały swoją pozycję w globalnej sieci edukacyjnej i badawczej. Promują ambicje w dziedzinie badań i rozwoju poprzez sport. Oferują one również młodym naukowcom niepowtarzalne możliwości zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Liczy się również interdyscyplinarne doświadczenie w pracy projektowej, planowaniu i pracy zespołowej.

Wsparcie finansowe i materialne

Duńska spółka Phoenix Contact z Hvidovre, na przedmieściach Kopenhagi, podjęła się zadania popularyzacji własnej firmy, a przede wszystkim wizji All Electric Society, w środowisku uniwersyteckim. Projekt łączy więc działania na rzecz ochrony klimatu z promocją edukacji. W szczególności zespół solarny „DTU Roadrunners” otrzymuje wsparcie w postaci rozwiązań i komponentów. Jest też wsparcie finansowe – zwłaszcza na pokrycie kosztów dojazdu na międzynarodowe tory wyścigowe.

Twój kontakt w sprawie tego projektu

Bo Gravers Fogt-Nielsen
Bo Gravers Fogt-Nielsen
Dyrektor Generalny, Dania

To może Cię również zainteresować