Niemcy są gospodarzem zlotu

Rozbudowany program dla pracowników sprawia, że zrównoważony rozwój staje się namacalnym doświadczeniem.
Wizualizacja rajdu zrównoważonego rozwoju

Cele projektu

Pod hasłem „Phoenix Contact Cares” niemiecka spółka handlowa czyni temat zrównoważonego rozwoju widocznym i przede wszystkim namacalnym dla pracowników. Cel rajdu zrównoważonego rozwoju: wspólne wyruszenie w drogę w celu oszczędzania zasobów, ochrony środowiska i klimatu oraz przestrzegania praw człowieka.

Kamienie milowe

  • Comiesięczne kampanie na zmieniające się tematy
  • Ścisłe powiązanie z celami zrównoważonego rozwoju
  • Motywacja do nauki i zmiany myślenia
  • Dzielenie się wiedzą

12

Działania we wszystkich kategoriach

Zrównoważony rozwój: współdziałanie wszystkich osób

100 lat Phoenix Contact: W roku jubileuszowym planowane są imprezy, wykłady i wspólne działania o szerokiej tematyce. Rajd zrównoważonego rozwoju ze swoimi etapami opiera się na różnorodności SDG. Spektrum sięga od zbierania śmieci, żywienia i zdrowia po ratujące życie szybkie akcje. W ramach programu „Phoenix Contact Cares” organizowane są również wycieczki po okolicy, których celem jest lepsze poznanie tego, co kryje się za bioróżnorodnością. Teza: Zrównoważona i inteligentna przyszłość może być najlepiej osiągnięta dzięki inteligencji roju. I dlatego konieczne jest współdziałanie wszystkich osób.

Zbieranie śmieci w przyrodzie
Image for sustainability development goal number 15
Życie na lądzie

Wdrażanie zrównoważonego rozwoju w życie poprzez rajd

Program wykracza poza rok jubileuszowy

Program rozpoczyna się w roku jubileuszowym, ale jest planowany jako działanie ciągłe. W tym celu spółka utworzyła własny zespół ds. zrównoważonego rozwoju, który opracowuje pomysły i organizuje wydarzenia. Założenie: Wspólne zbieranie doświadczeń, zmiana myślenia i odkrywanie nowych ścieżek.

Twój kontakt w sprawie tego projektu

Serap Kesme
Serap Kesme
Manager Processes, Regulations & Purchase, Niemcy

To może Cię również zainteresować