Portugalia tworzy przejrzystość w konsumpcji
Cele projektu
Dzięki technologii czujników o dużej rozdzielczości i pozyskiwaniu danych pomiarowych możliwe jest podjęcie skutecznych działań, które oszczędzają zasoby i zmniejszają zużycie energii. Podstawą jest cyfryzacja.
Kamienie milowe
- Większa przejrzystość dzięki szczegółowym danym o zużyciu energii
- Podstawa decyzyjna dla inwestycji celowych
- Zastosowanie inteligentnego układu sterowania z funkcjonalnością IoT
- Wzór dla porównywalnych projektów klientów
Miesiące na działania długoterminowe
Namacalna cyfryzacja
Bez długich wyjaśnień, po prostu najlepiej pokazać, jak to się robi. Portugalska Sintra już od wieków pokazuje, na co ją stać. Krajobraz kulturowy Sintry, z jej starożytnymi pałacami, nie bez powodu wpisany jest na listę światowego dziedzictwa Unesco. Firma Phoenix Contact, założona w 2008 roku, jest jednym z młodszych mieszkańców miasta – i tym bardziej zaangażowanym w zrównoważony rozwój. Podobnie jest w tym przypadku: Nie mów dużo, ale pokaż, jak można poprawić efektywność energetyczną dzięki nowoczesnej technologii.
Pokazujemy rynkowi, jak w ekonomiczny sposób można wykorzystać nasze rozwiązania do ochrony klimatu.
Podejmowanie decyzji na podstawie wiarygodnych informacji
Jeśli chcesz poprawić efektywność energetyczną w swojej firmie, potrzebujesz danych i informacji. Kolejną częścią projektu było następnie przeniesienie zebranej wiedzy do systemu informatycznego IoT. Na tej podstawie dokonano oceny danych dotyczących zużycia energii w różnych okresach. Otwiera to drogę do długoterminowych działań w zakresie efektywności, ponieważ można zidentyfikować trendy na osi czasu. Działaniom tym towarzyszą inwestycje w nowoczesny sprzęt, który zastępuje nieefektywne i mniej wygodne systemy. To, które środki przynoszą największy wzrost efektywności, także w kontekście zwrotu z inwestycji, można z kolei wywnioskować z zebranych danych.
Twój kontakt w sprawie tego projektu
To może Cię również zainteresować
Szwajcaria stawia na energię słoneczną
Najpierw żwir na dole, na nim moduły: 224 m² fotowoltaiki na dachu.
Dania wyrusza na tor wyścigowy
Zrównoważony rozwój i edukacja wspólnie w pole position.
Chiny zbierają energię słoneczną
Dzięki nowemu systemowi PV Phoenix Contact w Chinach inwestuje w samowystarczalność energetyczną.