Monitorowanie, ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej we Włoszech

Stworzenie oazy bioróżnorodności wspólnie z 3Bee.
Stworzenie oazy bioróżnorodności wspólnie z 3Bee

Cel projektu

Włoska spółka zależna realizuje ten projekt wspólnie z 3Bee – wiodącą firmą w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. W centrum uwagi znajdują się utrzymanie i rozwój oazy bioróżnorodności. Działania obejmują zasadzenie lasu nektarowego składającego się z 250 drzew nektarowych, instalację pięciu technologicznych uli, budowę domków dla osmii, motyli i biedronek oraz wykorzystanie czujników IoT do monitorowania lokalnej flory i fauny.

Kamienie milowe

  • Współpraca z 3Bee
  • Realizacja różnorodnych działań
  • Organizacja kursów szkoleniowych

13 t

CO₂ pochłaniane jest przez 250 drzew nektarowych

208 kg

nektaru rocznie zostaje wyprodukowane w tym lesie

Pszczoła na płytce drukowanej

Projekt z długoterminowymi perspektywami

Poprzez ten projekt Phoenix Contact Italy podejmuje długoterminowe zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju ekologicznego i ochrony bioróżnorodności. W ramach partnerstwa z 3Bee nasza spółka zależna zobowiązała się do posadzenia i pielęgnacji około 250 drzew nektarodajnych w swojej oazie do końca 2023 roku. Te drzewa pochłoną ponad 13 ton CO₂ i wyprodukują około 208 kg nektaru dla zapylaczy rocznie. Ten namacalny i wymierny projekt jest konkretnym przykładem realizacji idei zrównoważonego rozwoju w praktyce.

Poszczególne etapy projektu

1. rok (2023):
Stworzenie lasu nektarowego w celu zapewnienia siedlisk i pożywienia dla rodzimych i dzikich zapylaczy. Posadzenie 250 nektarodajnych drzew.

2. rok (2024):
Instalacja pięciu uli z technologią 3Bee HiveTech*, tj. uli wyposażonych w czujniki biometryczne, które zapewnią użyteczne dane do praktycznego i skutecznego pomiaru stanu zdrowia pszczół.

*Hive-Tech to system IoT, który oblicza stan ekosystemu na danym obszarze, analizując dźwięk, temperaturę, wilgotność powietrza i masę uli.

3. rok (2025):
Montaż małych domków (PollyHouses) dla zapylaczy (pszczół murarek, motyli i biedronek). Domki są ważnymi schronieniami dla tych zapylaczy, które są potrzebne do rozmnażania roślin i zachowania różnorodności biologicznej, i które pełnią rolę bioindykatorów ekosystemu, tj. są strażnikami zdrowia środowiska. Co najmniej jeden hektar ziemi zostanie zregenerowany.

Organizowane są również kursy na temat bioróżnorodności i znaczenia zapylaczy. Ścieżki edukacyjne w oazie pozwalają odwiedzającym zapoznać się ze światem zapylaczy. Znaki edukacyjne to z kolei źródło bardziej szczegółowych informacji.

4. rok (2026):
Stworzenie, utrzymanie i analiza danych jeziora biologicznego (10 m²) – rezerwat dzikiej przyrody. W przeciwieństwie do konwencjonalnych sztucznych jezior lub zbiorników wodnych, jezioro biologiczne zostało stworzone w celu promowania różnorodności dzikiej przyrody i zachowania ekosystemu. Jezioro biologiczne to największy projekt badawczy dotyczący pszczół, owadów zapylających i różnorodności biologicznej, który dostarcza cennych informacji na temat zdrowia ekosystemu, sukcesu odbudowy ekologicznej i jego skuteczności jako siedliska dzikiej przyrody.

Image for sustainability development goal number 13
Działania w dziedzinie klimatu

Promowanie różnorodności biologicznej

Wraz z 3Bee wierzymy w znaczenie różnorodności biologicznej i we wszystkie inicjatywy, które przynoszą korzyści naszej planecie, aby zapewnić środowisko życia dla przyszłej ludzkości. Stworzenie naszej oazy bioróżnorodności jest konkretnym przykładem naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój ekologiczny.

Francesco Lanzani, President & CEO

Twój kontakt w sprawie tego projektu

Rossella Zanelli
Rossella Zanelli
Brand & Communication Manager

To może Cię również zainteresować