Odnowienie i modernizacja zasilania w schronisku Sarotlahütte
Cel projektu
Phoenix Contact Austria chciał zrealizować projekt typowy dla tego kraju, w którym poszczególne aspekty celu All Electric Society zostały pokazane dobitnie z korzyścią dla społeczeństwa. W tym celu wybrano Sarotlahütte – schronisko prowadzone non-profit przez austriacki klub alpejski – które leży na wysokości 1611 metrów nad poziomem morza w Alpach Vorarlberg. Po wypadku lawinowym i późniejszej odbudowie, zasilanie zostało przywrócone początkowo tylko częściowo.
Kamienie milowe
- Wewnętrzne spotkania i burze mózgów
- Kontakt z Austriackim Klubem Alpejskim
- Współpraca z FH Vorarlberg
- Współpraca z projektantem, wykonawcą instalacji elektrycznej i integratorem systemów
Wysokość, do której można dotrzeć tylko pieszo lub helikopterem
Moc nowo planowanej mikroelektrowni wodnej (poprzednio 0,7 kW)
Moc szczytowa dzięki nowo zainstalowanemu systemowi PV (z magazynem energii o pojemności 58 kWh)
Optymalne wykorzystanie energii
W trakcie modernizacji, pełna integracja nowo planowanej małej elektrowni wodnej o mocy zwiększonej z 0,7 kW do około 5 kW była możliwa dzięki wsparciu Phoenix Contact. Zainstalowano również system fotowoltaiczny o mocy szczytowej 11,5 kWp oraz magazyn energii o pojemności 58 kWh. Jednym z kluczowych punktów było inteligentne połączenie zasilania dwóch największych odbiorników (magazyn energii elektrycznej w akumulatorach i zasobnik ciepłej wody) w taki sposób, aby wytworzona energia elektryczna była wykorzystywana w najlepszy możliwy sposób, a komfort był wysoki. „Ograniczona dostępna energia musi być zatem optymalnie wykorzystywana i nigdy nie może być marnowana. W związku z tym interesującym wyzwaniem było odpowiednie zaprojektowanie systemu wytwarzania energii i optymalne równoległe wykorzystanie dwóch różnych źródeł energii – wyjaśnia inżynier Gebhard Lorenz z Technisches Büro Lorenz, odpowiedzialny za projekt instalacji elektrycznej. Inteligentne i elastyczne zarządzanie obciążeniem dostarczane przez Phoenix Contact zapewnia cenne usługi: z jednej strony nadwyżki energii mogą być wykorzystane w dowolnym momencie, a z drugiej strony, w przypadku niedoborów energii (związanych z pogodą), energia elektryczna jest skutecznie przydzielana do niezbędnych odbiorców.
Router do zdalnego serwisowania FL mGuard umożliwił skonfigurowanie bezpiecznego połączenia z doliny do chaty. „Phoenix Contact zapewnił m.in. wsparcie przy pracach programistycznych związanych z połączeniem Modbus mierników, optymalizacją energii, wizualizacją, konfiguracją zdalnego serwisowania, graficznym wyświetlaniem danych energetycznych w Proficloud.io i doborem komponentów” – wyjaśnia Michael Schuler, Sales Manager IMA i kierownik projektu.
Wspólnie ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w projekt pokazaliśmy, jak można zrealizować samowystarczalne, zrównoważone zasilanie. Jest to w pełni zgodne z naszym credo osiągnięcia redukcji emisji CO₂ poprzez technologię, a nie rezygnację z niej.
Twój kontakt w sprawie tego projektu
To może Cię również zainteresować
100 drzew na 100 lat w Polsce
Wspólne działania na rzecz klimatu.
System filtrowania wody ekstraklasy
Airfield Estate stawia na samowystarczalność i ochronę zasobów.
Najnowocześniejsza technologia w teorii i praktyce
Wsparcie dla uczniów wchodzących w życie zawodowe.