Najnowocześniejsza technologia w teorii i praktyce

Wsparcie dla uczniów wchodzących w życie zawodowe.
Uczniowie szkoły średniej Ham Janos w Rumunii

Cel projektu

Ten projekt edukacyjny realizowany przez Phoenix Contact w Rumunii ma na celu przygotowanie uczniów do życia zawodowego – przy użyciu najnowocześniejszych produktów i technologii. Szkoła średnia Ham Janos w Satu Mare jest wspierana przez różne komponenty automatyki przemysłowej.

Kamienie milowe

  • Optymalna nauka dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z praktycznymi
    ćwiczeniami.
  • Wizyty w rzeczywistych zrealizowanych obiektach w celu rozwijania umiejętności i wiedzy poprzez bezpośrednią wymianę między studentami a profesjonalistami.
  • Towarzyszenie studentom po zakończeniu programu poprzez staże i pierwsze kroki zawodowe.

10-12

Uczniowie pracują nad projektem każdego roku

30%

Wskaźnik późniejszego zatrudnienia wśród studentów

Uczniowie szkoły średniej Ham Janos w Rumunii

Dla następnej generacji w automatyce przemysłowej

W ramach sponsoringu Phoenix Contact przekazał liceum siedem zestawów startowych PLC logic i siedem zasilaczy. Urządzenia te są używane w klasach przez nauczycieli Roberta Borę i Ioana Rotera. Uczą uczniów 9. i 10. klasy podstaw elektrotechniki i automatyki przemysłowej w teorii i praktyce.

Dzięki skupieniu się na naukach ścisłych i kształceniu zawodowym, Ham Janos High School jest idealnym partnerem dla sponsoringu Phoenix Contact. Dzięki bezpośredniej pracy z wysokiej jakości komponentami przemysłowymi w połączeniu z niezbędną wiedzą techniczną, uczniowie są przygotowani do kariery w dziedzinie automatyki przemysłowej.

Image for sustainability development goal number 10
Mniej nierówności

Wejście w życie zawodowe z lepszą perspektywą

Partnerstwo z Ham Janos High School jest świadectwem naszego zaangażowania w odpowiedzialność społeczną i wspieranie kolejnego pokolenia ekspertów w dziedzinie automatyki przemysłowej.

Razvan Encica, Prezes zarządu
Nauczyciel Robert Bora z uczniami 10. i 11. klasy

Zaangażowani nauczyciele

„Uczniowie odniosą wiele korzyści z wiedzy i praktycznego doświadczenia, które zdobędą podczas korzystania z urządzeń Phoenix Contact, przygotowując się do kariery w automatyce przemysłowej” – z dumą relacjonuje Robert Bora, nauczyciel dziesiątej klasy.

Twój kontakt w sprawie tego projektu

Raluca Manta
Raluca Manta
Marketing Manager Romania

To może Cię również zainteresować