Hiszpania łączy logistykę z energią słoneczną

System fotowoltaiczny na dachu centrum logistycznego ma pokryć jedną czwartą zapotrzebowania firmy na energię elektryczną.
System fotowoltaiczny na dachu Phoenix Contact w Hiszpanii

Cel projektu

Oddział hiszpański postawił sobie za cel pokrycie jednej czwartej własnego zapotrzebowania na energię elektryczną za pomocą systemu fotowoltaicznego.

Po krótkiej analizie wykonalności przeprowadzonej przez lokalną firmę budowlaną okazało się, że dach centrum logistycznego Phoenix Contact w Hiszpanii posiada niezbędne rezerwy dopuszczalnego obciążenia.

Kamienie milowe

  • Skuteczny krok w walce ze zmianami klimatu dzięki fotowoltaice
  • Zagospodarowanie niewykorzystywanej dotychczas powierzchni dachowej na potrzeby wytwarzania energii odnawialnej

110 MWh

roczna produkcja elektrycznej energii słonecznej

66 t

mniej dwutlenku węgla

134 kWp

energii słonecznej

Pozyskiwanie energii z istniejących powierzchni dachowych

Dach centrum logistycznego Phoenix Contact w Parque Tecnológico de Asturias w północnej Hiszpanii, o łącznej powierzchni około 6000 m², oferuje mnóstwo miejsca do wykorzystania, które wykracza daleko poza wyłącznie „dach nad głową”. Wiele dachów dużych obiektów komercyjnych nadal pozostaje niewykorzystanych, ponieważ konstrukcje nie zostały zaprojektowane z myślą o dodatkowych obciążeniach. Tak więc każdy kilogram więcej powoduje, że konstrukcja dachu osiąga granicę swojej obliczonej nośności. Takie przepisy utrudniają modernizacje lub montaż np. systemu fotowoltaicznego na tzw. „brownfield” – dlatego coraz większą popularnością cieszą się lekkie panele fotowoltaiczne. Są elastyczne, ważą niewiele i można je przyklejać bezpośrednio do poszycia dachu.

Image for sustainability development goal number 07
Czysta i dostępna energia

Odnawialna energia elektryczna ze słońca toruje drogę do All Electric Society

Naszym celem jest wkład w walkę ze zmianami klimatycznymi poprzez tę inwestycję.

Bruno Lorenzo, Dyrektor ds. finansów i administracji

Maksymalna moc słoneczna przy orientacji południowej

W Hiszpanii decyzja o inwestycji w normalny system fotowoltaiczny z podkonstrukcją została poprzedzona dokładną analizą możliwości konstrukcyjnych przez lokalną firmę budowlaną. A to, co często nie jest możliwe, udało się zrealizować w Hiszpanii: pod względem wytrzymałości konstrukcji dach ma wystarczające rezerwy. W Hiszpanii wyższa wydajność paneli w porównaniu z wariantem foliowym dodatkowo koreluje z korzystną orientacją na południe, co jest sporym szczęściem. Firma spodziewa się, że system o powierzchni ponad 600 m², o obliczonej rocznej produkcji 110 MWh, dostarczy wystarczającą ilość energii elektrycznej, aby pokryć około 25% jej potrzeb. Odpowiada to równowartości około 40 budynków z około 500 lokalami mieszkalnymi.

Twój kontakt w sprawie tego projektu

Bruno Lorenzo
Bruno Lorenzo
Dyrektor ds. finansów i administracji, Phoenix Contact Hiszpania

To może Cię również zainteresować