Warto wiedzieć
07.02.2024

Zielona energia z bezpieczeństwem Hauke Kästing i Phoenix Contact chronią turbiny wiatrowe przed cyberprzestępczością.

Osoba z kaskiem w ręku patrząca na turbinę wiatrową od dołu

Streszczenie

W świecie, w którym odnawialne źródła energii odgrywają coraz ważniejszą rolę, turbiny wiatrowe coraz częściej stają się celem cyberprzestępców. Ten artykuł podkreśla wyzwania i pracę Hauke Kästinga, specjalisty ds. bezpieczeństwa IT w Phoenix Contact, który specjalizuje się w ochronie turbin wiatrowych i innych generatorów energii odnawialnej przed cyberatakami. Dowiedz się, w jaki sposób Kästing i jego zespół pomagają uczynić transformację energetyczną bezpieczniejszą – od coraz większych sieci systemów po koniecność angażowania pracowników w zasady bezpieczeństwa.

Główny artykuł

Znaczenie odnawialnych źródeł energii stale rośnie. Jednocześnie turbiny wiatrowe coraz częściej stają się celem cyberprzestępców. W tym artykule przyglądamy się wyzwaniom i pracy Hauke Kästinga, specjalisty ds. bezpieczeństwa IT w Phoenix Contact, który specjalizuje się w ochronie turbin wiatrowych i innych generatorów energii odnawialnej przed cyberatakami. Dowiedz się, w jaki sposób Kästing i jego zespół pomagają uczynić transformację energetyczną bezpieczniejszą, od coraz większego łączenia systemów w sieć po zaangażowanie pracowników w zasady bezpieczeństwa.

Wydajność energii wiatrowej ma swoją cenę

Turbiny wiatrowe mają kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej. Zapewniają one czystą energię, której potrzebujemy, aby wpływać na zmiany klimatu. Technika automatyzacji odgrywa ważną rolę w zwiększaniu wydajności tych systemów. Jednak rosnąca automatyzacja niesie ze sobą również ryzyko, ponieważ osoby nieupoważnione mogą ingerować w układy sterowania. Może to doprowadzić do wyłączenia lub nawet uszkodzenia systemów.

Postęp technologiczny prowadzi do nowych zagrożeń

Turbiny wiatrowe znacznie ewoluowały na przestrzeni lat. Od małych lokalnych turbin wiatrowych w latach 90. do nowoczesnych, wysokowydajnych turbin o mocy 3,5 MW. Jednak rozwój ten przyniósł ze sobą również nowe wyzwania, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa.

Zagrożenia cybernetyczne w energetyce wiatrowej: rosnące niebezpieczeństwo

Rosnąca sieć turbin wiatrowych i integracja systemów komunikacyjnych zwiększyły podatność na cyberataki. Hauke Kästing, który początkowo był entuzjastą energii wiatrowej, obecnie koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa tych systemów. Bezpieczeństwo IT w wytwarzaniu energii odnawialnej wymaga kompleksowego podejścia, ponieważ skutki cyberataków mogą być daleko idące.

Zagrożenie cyberprzestępczością jest realne i stale rośnie. Turbiny wiatrowe były kiedyś odizolowanymi systemami, a zatem odpornymi na cyberprzestępczość. Jeśli coś nie działało, ktoś musiał być na miejscu. Obecnie nowoczesne systemy sieciowe nie tylko wysyłają dzienniki błędów, dane operacyjne czy alarmy, ale także umożliwiają zdalny dostęp w celu optymalizacji pracy. Dla hakerów jest to zaproszenie do wyrządzenia szkód lub szantażowania operatorów poprzez instalowanie oprogramowania ransomware i paraliżowanie systemów.

Współpraca i kompleksowe koncepcje bezpieczeństwa

Hauke Kästing ściśle współpracuje z producentami turbin, inwestorami i operatorami w celu ochrony turbin wiatrowych przed cyberatakami. Phoenix Contact oferuje kompleksowe analizy bezpieczeństwa i modernizacje istniejących systemów, ponieważ samo rozwiązanie techniczne nie jest wystarczające.

Ekspert IT Hauke Kästing

Hauke Kästing, specjalista ds. bezpieczeństwa IT w Phoenix Contact

Mission Heartbeat: Cyberbezpieczeństwo jako osobista pasja

Kwestia bezpieczeństwa powoli zyskuje na znaczeniu. Zainteresowanie wyraźnie rośnie, a liczba zapytań do Phoenix Contact podskoczyła gwałtownie od jesieni 2021 roku. Bezpieczeństwo turbin wiatrowych to nie tylko konieczność biznesowa, ale także osobista pasja Hauke Kästinga. Jako syn rolnika, który rozumie znaczenie turbin wiatrowych dla podstawowych potrzeb ludzi, jest gorącym orędownikiem bezpieczeństwa i sukcesu odnawialnych źródeł energii.

Autor: Thorsten Sienk

E-mail:

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

„Chętnie doradzimy w sprawie All Electric Society i łączenia sektorów energii”.

Dalszy wkład