20.02.2024

Czysta woda dla Jeziora Bodeńskiego Innowacyjne rozwiązanie zapewniające czystą wodę w Jeziorze Bodeńskim i wydajne monitorowanie pomp.

Oczyszczalnia ścieków w Konstancji

Streszczenie

Phoenix Contact pomaga miastu Konstancja w utrzymaniu czystości Jeziora Konstancja poprzez zastosowanie innowacyjnego rozwiązania o nazwie „PumpMonitor”. Produkt ten umożliwia ekonomiczną i zrównoważoną eksploatację infrastruktury wodnej w centralnej oczyszczalni ścieków, w szczególności pomp.

Zakłady komunalne miasta Konstancja obsługują największą miejską centralną oczyszczalnię ścieków w regionie Jeziora Bodeńskiego. Zlewnia obejmuje różne miasta i gminy, w tym Kreuzlingen w Szwajcarii.

26 przepompowni na blisko 300 km

Aby przetransportować ścieki do oczyszczalni, trzeba pokonać duże odległości i różnice wysokości w prawie 300-kilometrowej sieci kanalizacyjnej. W sumie istnieje 26 przepompowni, z których szczególnie krytyczna jest przepompownia wlotowa oczyszczalni ścieków. Stała dyspozycyjność pomp jest niezbędna, a jednocześnie powinny one działać w sposób energooszczędny.

Zawory i rurociągi w centralnej oczyszczalni ścieków w Konstancji

W centralnej oczyszczalni ścieków zakładów komunalnych miasta Konstancja działa 26 przepompowni

Stan pomp pod kontrolą

Tutaj do gry wkroczyła firma Phoenix Contact. Firma opracowała „PumpMonitor”, innowacyjne rozwiązanie do monitorowania stanu i wydajności pomp. System analizuje wskaźniki mechaniczne, hydrauliczne i elektryczne, aby dostarczyć informacji o stanie każdej pompy. Określa również optymalny pobór mocy w stosunku do ilości pompowanych ścieków i wyświetla wyniki w postaci sygnalizacji świetlnej. Dzięki PumpMonitor operatorzy mogą monitorować stan pomp w czasie rzeczywistym i opracowywać skuteczne strategie konserwacji.

Światło dla czystej wody

Zastosowanie PumpMonitor umożliwia pracownikom zakładów komunalnych planowanie i przeprowadzanie prac konserwacyjnych w bardziej ukierunkowany sposób. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych przestojów i zwiększa efektywność konserwacji. Jednocześnie praca pomp staje się bardziej energooszczędna, co nie tylko obniża koszty, ale także chroni środowisko.

Wyzwania, takie jak obniżenie się poziomu wód gruntowych, rosnące zanieczyszczenie środowiska, mikroplastik czy coraz częstsze występowanie gwałtownych zjawisk atmosferycznych, powodują wzrost wymagań. Rozwiązania Smart Water firmy Phoenix Contact to nowy poziom przejrzystości, efektywności i ochrony cennych zasobów wody.

Zespół Industry Management Water and Wastewater

Czystość Jeziora Bodeńskiego ma ogromne znaczenie. Dzięki innowacyjnemu „PumpMonitor” firma Phoenix Contact pomaga zapewnić, aby jezioro pozostało idyllicznym miejscem wypoczynku. Technologia ta pokazuje, jak połączenie wiedzy inżynierskiej i nowoczesnej technologii może pomóc w rozwiązywaniu problemów środowiskowych i osiąganiu korzyści ekonomicznych.

Autor: Pia Schlegel

E-mail:

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

„Chętnie doradzimy w sprawie All Electric Society i łączenia sektorów energii”.

Dalszy wkład