Zasobniki energii łączą sektory, ale co łączy zasobniki energii? Znaczenie innowacyjnej techniki przyłączeniowej dla bezpiecznego działania systemów magazynowania energii i realizacji wizji All Electric Society.
Streszczenie
Stacjonarne systemy magazynowania energii są niezbędnym ogniwem w łączeniu sektorów energii. Ich bezpieczeństwo i niezawodność zależą nie tylko od zastosowanej techniki przyłączeniowej. Zapewnia wolną od zakłóceń transmisję zasilania i danych.
Zasobniki energii w All Electric Society
Łagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszanie zależności geopolitycznych to jedne z najważniejszych kwestii naszych czasów. Idea All Electric Society, a w jej ramach łączenie sektorów energii, oferuje możliwe rozwiązania. Nasze społeczeństwo, budynki, zakłady produkcyjne, mobilność i infrastruktura muszą być połączone w sieć energetyczną i informatyczną. W All Electric Society odbywa się to w oparciu o odnawialne źródła energii, które są dostępne w nieograniczonej ilości i nie wytwarzają szkodliwych emisji.
Energia wiatrowa i słoneczna nie są stale dostępne. Jednak współczesne społeczeństwo ma ciągły głód energii, 24 godziny na dobę. Stabilne dostawy można osiągnąć tylko wtedy, gdy wystarczająca nadwyżka energii jest tymczasowo buforowana, tak aby w razie potrzeby można ją było ponownie udostępnić w późniejszym terminie – np. za pomocą systemów magazynowania energii.
Moduł baterii z ogniwami i płytką drukowaną
Budowa i sposób działania
W zależności od wydajności, te stacjonarne systemy są umieszczane w obudowach, szafach sterowniczych lub nawet kontenerach. Jednak ich budowa jest zawsze podobna. Istnieją trzy typy połączeń elektrycznych: połączenie zasilania, połączenie sygnałów i połączenie danych, co jest równoznaczne z transmisją przepływów energii, sygnałów analogowych do monitorowania i sterowania oraz sygnałów cyfrowych.
Najmniejszą jednostką systemu magazynowania energii jest ogniwo akumulatora, czyli faktyczny element magazynujący. Wiele z tych ogniw jest połączonych w moduł baterii i wzajemnie połączonych elektrycznie (zasilanie). Obwód elektroniki zapewnia zrównoważony stan naładowania/rozładowania wszystkich ogniw. Jest to określane jako równoważenie komórek (sygnały). Czujniki temperatury monitorują zachowanie termiczne ogniw (sygnały).
Stojak na baterie składający się z regulatora systemu wytwarzania energii na górze i kilku modułów baterii
Kilka modułów akumulatorowych jest połączonych w szafę i podłączonych na poziomie zasilania. Wszystkie moduły wymieniają informacje (dane) między sobą oraz z jednostką sterującą szafy magazynu, tzw. regulatorem systemu wytwarzania energii (PCU). Na przykład w celu podłączenia zewnętrznych czujników, zarówno moduły baterii, jak i jednostki PCU często mają interfejsy sygnałowe oprócz połączeń zasilania i danych.
Modułowa konstrukcja systemu magazynowania energii
W systemie kilka szaf magazynu jest połączonych ze sobą na trzech wyżej wymienionych poziomach zasilania, sygnałów i danych. Nadrzędny sterownik na najwyższym poziomie zarządza systemem. Tutaj ponownie łączą się wszystkie połączenia elektryczne z szafek. Zawiera również zewnętrzne interfejsy zasobnika energii. Energia jest wymieniana z siecią za pośrednictwem energoelektroniki. Sygnały z różnych jednostek pomocniczych zbiegają się w module zarządzania systemem, np. dla systemu gaśniczego. Poprzez odpowiednie połączenia danych moduł zarządzania systemem komunikuje się z operatorem sieci i dostawcami usług, którzy mogą mieć dostęp do magazynu.
Układ sercowo-naczyniowy zasobnika energii
Połączenia elektryczne w zasobniku energii mogą można opisać obrazowo jako układ nerwowy i sercowo-naczyniowy. Przepływy energii odpowiadają krwiobiegowi, przez który transportowana jest energia życiowa, a sygnały naszym zmysłom – na przykład dla temperatury, gazów i wrażeń wizualnych. Przewody danych służą do wymiany informacji, podobnie jak nerwy. Jeśli coś jest nie tak z układem krążenia lub układem nerwowym, człowiek nie czuje się dobrze i zaczyna chorować. Podobnie jest w przypadku systemu magazynowania energii. Błędy w połączeniach elektrycznych powodują nieprawidłowe działanie systemu i awarie, a nawet przy niekorzystnej konstelacji mogą prowadzić do zniszczenia całego systemu.
Przykładowe błędy w technice przyłączeniowej
Trzy przykłady pokazują, jak ważna jest technika przyłączeniowa, zaczynając od okablowania zasilania:
-
W wielu przypadkach do podłączenia modułów akumulatorowych na poziomie zasilania stosuje się klasyczne połączenie śrubowe. Połączenia śrubowe mogą się poluzować w niekorzystnych warunkach. W przypadku niedokładnego podłączenia podczas pierwszej instalacji lub podczas późniejszej konserwacji, doprowadzi to do zwiększenia rezystancji styków. W najlepszym przypadku efektem są straty ciepła, ale w najgorszym razie może dojść do poważnego przegrzania, które może nawet doprowadzić do zapalenia się magazynu, a tym samym do jego całkowitego zniszczenia.
-
Typowym połączeniem sygnałowym jest podłączenie kabla czujnika prądu do płytki drukowanej. Są one często lutowane bezpośrednio, co wiąże się z ryzykiem wystąpienia tzw. zimnych lutów w połączeniu z odsłoniętymi końcówkami kabli. Skutkuje to nieprawidłowymi informacjami o sygnale, np. zbyt niskimi wartościami zmierzonych prądów. Jeśli prądy ładowania i rozładowania byłyby zbyt wysokie, akumulator starzałby się znacznie szybciej.
-
Połączenia danych są często realizowane za pomocą kabli krosowych, czyli kabli wtykowych. Jeśli nie jest zapewniona jakość w sensie np. wąskich tolerancji wymiarowych i wysokiej jakości powierzchni styku, podczas transmisji danych mogą wystąpić błędy. Prowadzą one do nieprawidłowego działania systemu lub nawet jego awarii, a w najgorszym przypadku nawet do uszkodzenia sprzętu.
Innowacyjne techniki przyłączeniowe do zasilania, sygnałów i danych do wykorzystania w systemach magazynowania energii
Zalecenia dotyczące wyboru techniki przyłączeniowej
Jak można uniknąć opisanych powyżej błędów, które zawsze prowadzą do strat finansowych dla operatorów zasobników energii? Do połączeń zasilania należy stosować złącza wtykowe wszędzie tam, gdzie nie można zapewnić określonych warunków instalacji. Dotyczy to zatem połączeń zasilania, które wykonuje się podczas instalacji i konserwacji.
Innowacyjne techniki przyłączeniowe mogą być stosowane zamiast lutowania przy podłączaniu końców kabli do płytek drukowanych. Na przykład przyłącza samonacinające nie wymagają wstępnej obróbki końcówki przewodu i – podobnie jak połączenia sprężynowe – oferują wysoki komfort i maksymalną niezawodność. Warunki otoczenia określają wymagania dotyczące połączeń danych. Na przykład, złącza do transmisji danych o stopniu ochrony IP są idealne do środowisk o wysokim stopniu zanieczyszczenia lub wilgotności, a złącza do transmisji danych klasy przemysłowej do trudnych warunków mechanicznych.
Podsumowanie
To samo dotyczy systemów magazynowania energii: kto oszczędza w początkowej fazie inwestycji, zapłaci więcej podczas eksploatacji. Ponadto te urządzenia i systemy są często używane w ważnych aplikacjach. Dlatego dla powodzenia realizacji wizji All Electric Society ważna jest niezawodność. Decydującą rolę odgrywają tu połączenia elektryczne. Należy poświęcić im dużo uwagi.
Połącz się z naszym ekspertem
Dalszy wkład
Magazyny energii jako boostery funkcjonalne
Phoenix Contact wykorzystuje otwartą technikę sterowania, aby wypełnić lukę między wytwarzaniem energii, jej magazynowaniem i dalszym wykorzystaniem.
Zielona energia z bezpieczeństwem
Hauke Kästing i Phoenix Contact chronią turbiny wiatrowe przed cyberprzestępczością.
Sieci prądu stałego do łączenia sektorów energii
Elektromobilność, systemy fotowoltaiczne i magazyny energii rewolucjonizują przemysł.