Warto wiedzieć
24.10.2024

Czym jest zmniejszenie obciążeń szczytowych? Jak firmy mogą skorzystać na zmniejszeniu obciążeń szczytowych.

Widok na słupy energetyczne i światła miasta

Peak Shaving to koncepcja energetyczna, której celem jest zmniejszenie obciążeń szczytowych w sieci energetycznej. Osiąga się to poprzez zmniejszenie zużycia energii w okresach wysokiego zapotrzebowania, co z kolei prowadzi do obniżenia kosztów energii. Zmniejszenie obciążeń szczytowych, aby było skuteczne, wymaga zarówno infrastruktury technicznej, jak i ukierunkowanego planowania.

Magazyny energii do zmniejszenia obciążeń szczytowych

Magazyny energii zapewniają stabilne zasilanie

Jak działa zmniejszenie obciążeń szczytowych?

Zmniejszenie obciążeń szczytowych pozwala ograniczyć zużycie energii w godzinach szczytu. Osiąga się to na przykład poprzez wykorzystanie magazynów energii, które uwalniają wcześniej zmagazynowaną energię, gdy zapotrzebowanie jest wysokie. Innym skutecznym sposobem jest wykorzystanie systemów fotowoltaicznych, które dostarczają energię słoneczną do pokrycia obciążeń szczytowych bez konieczności pobierania dodatkowej energii elektrycznej z sieci. Ponadto mogą być zintegrowane systemy zarządzania obciążeniem w celu automatycznego zmniejszania lub wyłączania nieistotnych obciążeń, takich jak klimatyzacja lub oświetlenie, gdy przewidywane są wysokie szczyty zapotrzebowania.

Zmniejszenie obciążeń szczytowych i przesunięcie obciążenia

Zmniejszenie obciążeń szczytowych i przesunięcie obciążenia mają na celu obniżenie kosztów energii i poprawę stabilności sieci. Podejście jest jednak inne. Zmniejszenie obciążeń szczytowych koncentruje się na zmniejszeniu maksymalnego obciążenia szczytowego poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię w godzinach szczytu lub wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Dzięki przesunięciu obciążenia działanie energochłonnych maszyn jest przenoszone na noc, kiedy ceny energii elektrycznej są niższe. Strategie te mogą się wzajemnie uzupełniać, ale wymagają różnych technologii i planowania.

System fotowoltaiczny do zmniejszenia obciążeń szczytowych

Systemy PV odgrywają kluczową rolę w zmniejszeniu obciążeń szczytowych

Reagowanie na zapotrzebowanie na energię za pomocą systemów PV i magazynów energii

Systemy fotowoltaiczne i magazyny energii odgrywają kluczową rolę w zmniejszeniu obciążeń szczytowych, umożliwiając reagowanie na zmienne zapotrzebowanie na energię. Systemy fotowoltaiczne wykorzystują energię słoneczną, co zmniejsza zależność od sieci energetycznej i związane z tym koszty. Magazyny energii w doskonale uzupełniają systemy fotowoltaiczne, pochłaniając nadwyżki energii i uwalniając je ponownie w razie potrzeby. Umożliwia to ciągłe i stabilne zasilanie.

Firmy osiągają maksymalną wydajność poprzez integrację inteligentnych systemów zarządzania energią. Optymalizuje to proces ładowania i rozładowywania akumulatorów oraz wytwarzanie energii przez systemy fotowoltaiczne.

Zalety zmniejszenia obciążeń szczytowych

Jedną z głównych zalet jest oszczędność kosztów, ponieważ redukcja obciążeń szczytowych obniża maksymalne koszty zakupu energii. Ponadto zwiększana jest wydajność energetyczna poprzez optymalizację zużycia energii i eliminację niepotrzebnych obciążeń.

Kolejną zaletą jest poprawa stabilności sieci: obciążenia szczytowe są zmniejszone, a obciążenie sieci energetycznej jest mniejsze. Odciążenie to jest ważne w okresach wysokiego zapotrzebowania, aby uniknąć przerw w dostawie prądu.

Wspierana jest również integracja odnawialnych źródeł energii. Zastosowanie systemów fotowoltaicznych i magazynów energii pomaga zmniejszyć emisję CO₂ i osiągnąć cele środowiskowe.

Analiza zużycia energii w celu zmniejszenia obciążeń szczytowych

Analiza zużycia energii to pierwszy krok

Zastosowanie i realizacja

Zmniejszenie obciążeń szczytowych jest realizowane w firmie w kilku jasno określonych etapach. Aby zidentyfikować godziny szczytu i potencjalne oszczędności, najpierw przeprowadzana jest szczegółowa analiza zużycia energii. W kolejnym kroku odbywa się ocena i w razie potrzeby dostosowanie infrastruktury technicznej. Magazyny energii, systemy fotowoltaiczne i systemy zarządzania obciążeniem mogą być zintegrowane w celu elastycznego reagowania na zmiany zapotrzebowania na energię.

Ważne jest również wdrożenie odpowiednich rozwiązań w zakresie oprogramowania. Zbierają one i przetwarzają dane w czasie rzeczywistym, aby automatycznie podejmować działania mające na celu ograniczenie obciążeń szczytowych. Po wdrożeniu technicznym przeprowadzane jest uruchomienie testowe. Zapewnia to płynną współpracę wszystkich komponentów i osiągnięcie pożądanych efektów. W celu ciągłego ulepszania systemu w oparciu o zebrane dane i maksymalizacji wydajności prowadzone jest ciągłe monitorowanie i optymalizacja.

Podsumowanie

Firmy, które wdrożą zmniejszenie obciążeń szczytowych, mogą osiągnąć znaczne oszczędności w kosztach energii. Zmniejszenie obciążeń szczytowych wzmacnia również stabilność sieci poprzez zmniejszenie obciążenia sieci energetycznej w okresach wysokiego zapotrzebowania, co minimalizuje ryzyko przeciążenia sieci i przerw w dostawie prądu. Zmniejszenie obciążeń szczytowych wspiera również integrację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W dłuższej perspektywie zmniejszenie obciążeń szczytowych umożliwia również rozwój ekologicznie i ekonomicznie zrównoważonych modeli biznesowych. Zmniejszenie obciążeń szczytowych jest zatem rozsądną metodą zarówno na zmniejszenie kosztów operacyjnych, jak i na wniesienie pozytywnego wkładu w ochronę środowiska.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Połącz się z naszym ekspertem

Grzegorz Polarz
Grzegorz Polarz
Menedżer ds. Przemysłu - Energetyka / Energy - Industry Manager
+48 604 57 55 51
„Doradzamy w kwestiach związanych z łączeniem sektorów energii i wspieramy naszymi rozwiązaniami”.

Dalszy wkład