Przykład zastosowania ·
03.02.2025

Pompy ciepła dla istniejących budynków Modernizacja na terenach poprzemysłowych: 500 000 kWh mniej gazu ziemnego rocznie w bilansie CO₂.

Dwie osoby rozmawiające na terenie fabryki z pompą ciepła

Streszczenie

Co trzeba zrobić, aby zmodernizować istniejące budynki pod kątem efektywności energetycznej? Zasadniczo nie za wiele. Mając na celu skupienie się na odnawialnych źródłach energii, Phoenix Contact wyposażył pierwsze budynki w swojej centrali w Blombergu w pompy ciepła w ramach swojej strategii dekarbonizacji.

Dwie osoby przechodzące przez centralę techniczną w piwnicy

Podczas gdy pierwszy stopień temperatury znalazł miejsce na zewnątrz budynku, centrala techniczna w piwnicy zapewniała wystarczającą przestrzeń dla drugiej części systemu

Systemy ogrzewania płaszczyznowego ułatwiają modernizację

Firma zainwestowała około 600 000 euro w ekologiczny remont, aby w pierwszej kolejności uniezależnić dwa pięciopiętrowe budynki wielofunkcyjne od gazu ziemnego. Odnosi się to do ilości energii cieplnej wynoszącej około 500 000 kWh rocznie.

Co było potrzebne do modernizacji tzw. brownfield? Energooszczędna powłoka budynku oraz system ogrzewania i chłodzenia działający przy niskich temperaturach zasilania dzięki ogrzewaniu podłogowemu lub sufitowemu. Są to dokładnie te dwie właściwości, które są również znane z budownictwa mieszkaniowego, jeśli chodzi o wymianę starzejących się palników olejowych lub gazowych na elektryczne.

Dwie osoby rozmawiające w pomieszczeniu technicznym

W przypadku dokładnego pomiaru ilości energii istnieje duża szansa, że budynki mogą mieć wystarczające rezerwy dla systemów alternatywnych

Zawsze warto jest porównać plany z rzeczywistością

Technicznie rzecz biorąc, pompy ciepła to agregaty chłodnicze, które działają odwrotnie – jak lodówka. Systemy zainstalowane w Blombergu mogą zapewniać zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie. „Chcemy mieć możliwość wykorzystywania instalacji do chłodzenia latem", wyjaśnia Stefan Gottschalk, manager ds. energii w Phoenix Contact.

Na początku określono rzeczywiste zapotrzebowanie na moc cieplną za pomocą liczników ciepła. Wynik był interesujący. Stefan Gottschalk: „Chcieliśmy wiedzieć, jakie jest rzeczywiste zużycie energii – i ostatecznie okazało się, że jest ono znacznie niższe od wartości z czasu budowy budynków”. W tamtym czasie zakładano, że wymagana będzie moc 500 kW. Rzeczywistość pozostała jednak bardziej oszczędna: od 350 do 400 kW.

Uwzględnienie przekroju rur

Oznacza to, że pierwotne instalacje wewnętrzne budynku zostały zaprojektowane pod kątem wysokiej wydajności cieplnej i dlatego mają rezerwy, aby utrzymać idealną i komfortową temperaturę w obu budynkach. Stefan Gottschalk może sobie zatem wyobrazić podłączenie kolejnych budynków do pomp ciepła, zwłaszcza że system rurociągów jest również zaprojektowany do przesyłu 500 kW.

Z ogólnego punktu widzenia oznacza to, że pompy ciepła mogą z pewnością dostarczać niższe temperatury na zasilaniu bez utraty komfortu, jeśli przekazywana moc energii cieplnej może być zrównoważona wyższym przepływem. W takim przypadku przez rury przepływa więcej wody o niższej temperaturze.

Kontener na tle błękitnego nieba z sąsiednimi rurociągami

Zewnętrzne pompy ciepła są umieszczone w standardowych kontenerach

Odejście od ropy i gazu: przejście na ogrzewanie prądem

Budynki 23 i 24 wybudowane ponad dziesięć lat temu są początkiem dekarbonizacji termicznej w Blombergu. Pompy ciepła zainstalowane w kontenerach na zewnątrz obu budynków mają jeszcze taką rezerwę mocy, że planowane jest podłączenie kolejnych budynków.

„Pompy ciepła są obecnie standardem. Nie trzeba zatem bać się modernizacji. To, co zawsze należy wyjaśnić z wyprzedzeniem w przypadku takich planów: Czy warunki ramowe i istniejące systemy grzewcze są odpowiednie do projektu termicznego? Pomagają w tym projektanci instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji”, wyjaśnia Stefan Gottschalk, zachęcając ludzi do bliższego przyjrzenia się tej technologii, która istnieje od dziesięcioleci, z korzyścią dla transformacji ogrzewania.

Autor: Thorsten Sienk

E-mail:

Połącz się z naszym ekspertem

Grzegorz Polarz
Grzegorz Polarz
Menedżer ds. Przemysłu - Energetyka / Energy - Industry Manager
+48 604 57 55 51
„Doradzamy w kwestiach związanych z łączeniem sektorów energii i wspieramy naszymi rozwiązaniami”.

Dalszy wkład