Warto wiedzieć ·
29.01.2025

Czym jest zielony wodór? Zielony wodór to nośnik energii wytwarzany w procesie elektrolizy wody z wykorzystaniem wyłącznie odnawialnych źródeł energii.

Zdjęcie odnawialnych źródeł energii z magazynem energii, wiatrakami i zbiornikiem wodoru

Streszczenie

W przeciwieństwie do szarego wodoru, który jest wytwarzany z paliw kopalnych, produkcja zielonego wodoru nie powoduje żadnych szkodliwych dla klimatu emisji CO₂. Może również służyć jako nośnik do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Zielony wodór oferuje możliwość transportu czystej energii na duże odległości i wykorzystania jej w różnych sektorach.

Obiekt zastosowania elektrolizera

Jak produkowany jest zielony wodór?

Zielony wodór jest wytwarzany w procesie elektrolizy. W tym procesie woda jest rozkładana na wodór i tlen przy użyciu energii elektrycznej. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oznacza, że w procesie produkcji nie są emitowane gazy cieplarniane. W elektrolizerze cząsteczki wody (H₂O) są rozszczepiane na wodór (H₂) i tlen (O₂) pod wpływem napięcia elektrycznego.

System fotowoltaiczny, wiatrak, kontener z napisem Power-to-X

Zielony wodór i Power-to-X

Zielony wodór odgrywa kluczową rolę we wszystkich procesach Power-to-X. Poprzez dodanie węgla (np. dwutlenku węgla CO₂), neutralny dla klimatu e-metan może być produkowany przy użyciu Power-to-Gas lub E-Fuel (syntetyczne paliwa płynne) przy użyciu Power-to-Liquid. Służy również jako zasobnik i nośnik energii dla Power-to-Heat. Dlatego może być stosowany we wszystkich trzech podstawowych technologiach Power-to-X.

Magazynowanie zielonego wodoru

Istnieją różne metody przechowywania, w tym przechowywanie w postaci sprężonego gazu lub ciekłego wodoru w ekstremalnie niskich temperaturach w celu zmniejszenia objętości i poprawy możliwości transportu. Transport wodoru jest wyzwaniem, ponieważ należy spełnić wymogi bezpieczeństwa i przechowywania, aby zminimalizować straty i zagrożenia. Aby wzmocnić rolę zielonego wodoru jako niezawodnego zasobnika i dostawcy energii w zrównoważonym systemie energetycznym, niezbędne są inwestycje w rozwój i rozbudowę infrastruktury magazynowania wodoru.

Wiatraki na tle błękitnego nieba

Zalety i wady

Zielony wodór jest przyjazny dla klimatu. Może być wykorzystywany na wiele sposobów, np. jako paliwo, do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz jako surowiec w przemyśle. Nadwyżki energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych mogą być przekształcane w wodór, a w razie potrzeby ponownie w energię elektryczną. Może również zmniejszyć zależność od paliw kopalnych.

Wadą są wysokie koszty produkcji i energochłonny proces elektrolizy. Ponadto rozwój kompleksowej infrastruktury do produkcji, magazynowania i dystrybucji wodoru wymaga znacznych inwestycji. Wodór jest również wysoce łatwopalny, co wymaga specjalnych środków bezpieczeństwa podczas przechowywania i transportu.

Obszary zastosowania zielonego wodoru

  • Sektor transportu: Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza jako czyste paliwo do samochodów, autobusów i ciężarówek napędzanych wodorem
  • Lotnictwo i żegluga: Obszary, w których trudno jest wykorzystać energię elektryczną
  • Przemysł, czysta produkcja: Alternatywny surowiec wspierający dekarbonizację w energochłonnych i wysokoemisyjnych procesach
  • Systemy grzewcze: Zastąpienie lub uzupełnienie istniejących sieci gazu ziemnego (szczególnie w zimnych regionach, gdzie energia słoneczna jest mniej wydajna zimą)
  • Możliwość magazynowania energii: Magazynowanie nadwyżek energii odnawialnej z okresów słonecznych i wietrznych (wsparcie stabilności sieci)

Podsumowanie

Zielony wodór odgrywa kluczową rolę w obecnej debacie na temat transformacji energetycznej, ponieważ jest postrzegany jako kluczowa technologia dekarbonizacji różnych sektorów. Ponadto rozwój i skalowanie technologii wodorowej wspiera nowe możliwości gospodarcze i miejsca pracy poprzez napędzanie innowacyjnych technologii i infrastruktury, co przyczynia się nie tylko do transformacji energetycznej, ale także do transformacji gospodarczej. W rezultacie zielony wodór jest nie tylko krokiem w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej, ale także szansą na daleko idącą transformację gospodarczą i ekologiczną.

Zielony wodór i All Electric Society

All Electric Society to świat, w którym energia ze źródeł odnawialnych jest dostępna w wystarczających ilościach i po przystępnych cenach. Energia odnawialna jest konsekwentnie wytwarzana i wykorzystywana. Ponadto zmniejsza się zapotrzebowanie na energię pierwotną dzięki zwiększaniu efektywności oraz inteligentnym systemom. Głównym wyzwaniem All Electric Society jest umożliwienie transportu i przechowywania energii odnawialnej w połączeniu różnych sektorów energii, czyli możliwości wykorzystywania energii w dowolnym czasie. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest produkcja i wykorzystanie zielonego wodoru.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Połącz się z naszym ekspertem

Grzegorz Polarz
Grzegorz Polarz
Menedżer ds. Przemysłu - Energetyka / Energy - Industry Manager
+48 604 57 55 51
„Doradzamy w kwestiach związanych z łączeniem sektorów energii i wspieramy naszymi rozwiązaniami”.

Dalszy wkład