Warto wiedzieć
21.11.2024

Czym jest Power-to-Gas? Technologia Power-to-Gas (PtG/P2G) wspiera transformację energetyczną, przyczyniając się do stabilności sieci i zwiększając efektywność wykorzystania energii odnawialnej.

Elektrownia wodorowa Power-to-Gas przed turbinami wiatrowymi i panelami słonecznymi

Streszczenie

Power-to-Gas przekształca energię odnawialną w wodór za pomocą elektrolizy, który jest wykorzystywany bezpośrednio lub przekształcany w metan z CO₂. Technologia ta umożliwia magazynowanie energii odnawialnej, dostarczanie do sieci gazu ziemnego, stabilizację sieci energetycznych i wspieranie łączenia sektorów energii poprzez wszechstronne wykorzystanie gazu w różnych gałęziach przemysłu.

Schemat elektrolizy

Jak działa Power-to-Gas?

Proces ten opiera się na elektrolizie, procesie elektrotechnicznym, w którym prąd elektryczny jest wykorzystywany do rozszczepienia wody na jej cząsteczki. Uwalniany jest czysty wodór, który jest wszechstronnym źródłem energii. W przypadku PtG jest on przekształcany w metan w kolejnym etapie, np. przy użyciu CO₂ wychwyconego w procesie wychwytywania dwutlenku węgla.

Proces ten nazywany jest metanizacją. Powstały w ten sposób gaz syntetyczny może być wprowadzany do istniejącej sieci gazu ziemnego lub wykorzystywany w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Możliwe zastosowania Power-to-Gas

Jednym z głównych zastosowań jest magazynowanie energii. Zamiast magazynować energię w akumulatorach, Power-to-Gas umożliwia przechowywanie energii elektrycznej w postaci wodoru lub metanu. Syntetyczny metan może być wykorzystywany do ogrzewania i wytwarzania energii elektrycznej. Jednocześnie gaz jest alternatywą dla paliw kopalnych w przemyśle, ponieważ może być wykorzystywany w tej samej infrastrukturze.

Wytworzony wodór może być również wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu, od produkcji stali po procesy chemiczne. Jest również wykorzystywany w mobilności, np. do tankowania pojazdów z ogniwami paliwowymi, które mogą być eksploatowane bezemisyjnie.

Personel utrzymania ruchu w turbinie wiatrowej

Power-to-Gas wpływa na transformację energetyczną

Power-to-Gas ułatwia integrację odnawialnych źródeł energii z istniejącym systemem energetycznym i zapewnia ich całoroczną dostępność. Jednocześnie możliwe jest płynne połączenie między elektrycznymi, gazowymi i mobilnymi formami energii. Przyczynia się to do stabilności sieci energetycznych i ogranicza na przykład wyłączanie farm słonecznych i wiatrowych.

Ponadto technologia ta wspiera przejście na gospodarkę bezemisyjną, ponieważ wytwarzane gazy mogą zastąpić paliwa kopalne. PtG tworzy połączenia między różnymi sektorami dostaw energii i napędza innowacje technologiczne, które zwiększają efektywność wytwarzania i wykorzystania energii.

Zalety Power-to-Gas

Zamiast marnować niewykorzystaną energię, PtG przekształca ją w użyteczne paliwa gazowe, które można wykorzystać w razie potrzeby. Metanizacja wiąże CO₂ i przekształca go w metan, co pomaga zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Wytworzony wodór i metan mogą być wykorzystywane na wiele sposobów, np. w przemyśle, transporcie i do dostarczania ciepła. Technologia ta przyczynia się zatem do łączenia sektorów energii. Ponadto istniejąca sieć gazu ziemnego może być wykorzystywana do magazynowania i transportu. Pozwala to uniknąć kosztownych inwestycji w nową infrastrukturę.

Podsumowanie

PtG/P2G wspiera zrównoważone i przyszłościowe zasilanie. Technologia ta wspiera przejście na gospodarkę bezemisyjną poprzez zastąpienie paliw kopalnych alternatywami neutralnymi dla klimatu, a tym samym znaczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W świetle globalnych wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatu i promowania energii odnawialnej, Power-to-Gas jest kluczowym elementem All Electric Society, ponieważ technologia ta umożliwia zrównoważone zasilanie i wspiera przejście na gospodarkę bezemisyjną.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Połącz się z naszym ekspertem

Grzegorz Polarz
Grzegorz Polarz
Menedżer ds. Przemysłu - Energetyka / Energy - Industry Manager
+48 604 57 55 51
„Doradzamy w kwestiach związanych z łączeniem sektorów energii i wspieramy naszymi rozwiązaniami”.

Dalszy wkład