Warto wiedzieć
13.11.2024

Czym jest Power-to-Heat? Power-to-Heat (PtH/P2H) to proces, w którym energia elektryczna jest przekształcana w ciepło. Ciepło to może zostać udostępnione do bezpośredniego wykorzystania lub dostarczone do systemu magazynowania ciepła.

Turbiny wiatrowe, systemy PV i system magazynowania energii dla Power-to-Heat

Streszczenie

Power-to-Heat oferuje możliwość bardziej efektywnego wykorzystania niestabilnej i zmiennej energii odnawialnej. Na przestrzeni lat koncepcja ta ewoluowała, szczególnie wraz z postępem w technologii magazynowania i rosnącym zapotrzebowaniem na zrównoważone rozwiązania energetyczne. Stanowi pomost między wytwarzaniem energii elektrycznej a sektorem grzewczym i pomaga zoptymalizować zasilanie i dostawy energii.

Panele słoneczne na tle błękitnego nieba

Jak działa Power-to-Heat?

Do podgrzewania wody lub innych mediów P2H wykorzystuje energię elektryczną, zwykle pochodzącą ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr lub słońce. Odbywa się to w specjalnych systemach Power-to-Heat, które często wyposażone są w elektryczne elementy grzejne lub pompy ciepła. Ciepło wytworzone w ten sposób może być wykorzystane w lokalnych systemach grzewczych lub w miejskich sieciach ciepłowniczych. Optymalizuje to integrację odnawialnych źródeł energii z istniejącym systemem energetycznym. Decydującą zaletą jest elastyczność: technologie magazynowania są zintegrowane z systemem, a przetworzone ciepło można wykorzystać w razie potrzeby. Zwiększa to stabilność sieci i jednocześnie zmniejsza emisję CO₂. Power-to-Heat jest zatem jedną z technologii Power-to-X.

Power-to-Heat i dostawy ciepła sieciowego

Sieci ciepłownicze mogą efektywnie dystrybuować ciepło generowane przez P2H na obszarach miejskich. Na obszarach miejskich, gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest szczególnie wysokie, połączenie to umożliwia efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury w celu dalszego zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Ponadto takie systemy przyczyniają się do stabilności sieci poprzez przekształcanie i magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej w ciepło, które może być następnie dostarczane do sieci ciepłowniczych. Firmy i jednostki lokalne nie tylko odnoszą korzyści ekonomiczne poprzez obniżenie kosztów operacyjnych, ale także wnoszą istotny wkład w ochronę klimatu.

Dach domu z panelami słonecznymi do Power-to-Heat

Power-to-Heat w domu jednorodzinnym

Właściciele domów mogą wykorzystywać ciepło generowane przez PtH do ogrzewania wody lub pomieszczeń. W domach jednorodzinnych technologia ta jest często stosowana w połączeniu z systemami fotowoltaicznymi. System może działać jako uzupełnienie konwencjonalnych systemów ogrzewania i oferuje możliwość obniżenia kosztów ogrzewania, ponieważ potrzeba mniej paliwa kopalnego. Aby precyzyjnie spełnić indywidualne wymagania energetyczne, produkcję ciepła można zoptymalizować poprzez integrację inteligentnych układów sterowania. Power-to-Heat oferuje zatem zrównoważoną, opłacalną i przyjazną dla środowiska alternatywę ogrzewania domu, która może pomóc odciążyć publiczną sieć energetyczną.

Zakład przemysłowy i zbiorniki nad morzem z PtH

Power-to-Heat w przemyśle

W szczególności w energochłonnych sektorach, takich jak przemysł chemiczny i stalowy, technologia ta może pomóc w optymalizacji zużycia energii. Wytworzone ciepło może być wykorzystane w procesach produkcyjnych, np. do wytwarzania pary lub suszenia materiałów. Systemy Power-to-Heat oferują nie tylko korzyści ekologiczne, ale także ekonomiczne, ponieważ zmniejszają koszty energii i umożliwiają osiągnięcie celów klimatycznych. Zwiększa się elastyczność zasilania przemysłu, co jest ważnym czynnikiem w czasach niestabilnych cen energii. Firmy mogą zwiększyć swoją konkurencyjność i jednocześnie wnieść znaczący wkład w transformację energetyczną.

Kluczowa rola w transformacji energetycznej

Power-to-Heat odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej. Przekształca nadwyżkę energii elektrycznej w ciepło, co stabilizuje wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej. Optymalizuje to wykorzystanie sieci i zwiększa bezpieczeństwo zasilania. P2H redukuje emisję gazów cieplarnianych poprzez zastępowanie paliw kopalnych i wspiera elastyczność systemu energetycznego dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie magazynowania. Technologia ta łączy sektory energii elektrycznej i ogrzewania, wspiera decentralizację systemu energetycznego i ułatwia przejście do bardziej zrównoważonego rozwoju energetycznego w przyszłości.

Zalety

P2H integruje odnawialne źródła energii z istniejącymi systemami, zmniejsza emisję CO₂ i poprawia stabilność sieci poprzez dostarczanie mniejszej ilości nadwyżek. Zwiększa to elastyczność systemu energetycznego, ponieważ wytworzone ciepło może być magazynowane lub wykorzystywane w zależności od potrzeb. Jest to szczególnie korzystne, gdy produkcja energii ulega wahaniom. PtH zmniejsza również koszty importu energii i wzmacnia niezależność energetyczną dzięki lokalnym zasobom. Ostatecznie wspiera zdecentralizowane rozwiązania energetyczne i zwiększa odporność systemu energetycznego, co ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej.

Podsumowanie

Power-to-Heat to pionierska technologia, która umożliwia rozsądne wykorzystanie nadwyżek energii elektrycznej w wielu obszarach. Przekształcając tę energię w ciepło, P2H oferuje nie tylko korzyści ekologiczne, ale także ekonomiczne, ponieważ zmniejsza zarówno emisję CO₂, jak i zależność od paliw kopalnych. P2H ma szczególne znaczenie w zastosowaniach miejskich i przemysłowych, gdzie przyczynia się do stabilizacji i optymalizacji istniejących sieci. W końcu Power-to-Heat wnosi decydujący wkład w transformację energetyczną, wspierając wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzmacniając odporność systemu energetycznego.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Połącz się z naszym ekspertem

Grzegorz Polarz
Grzegorz Polarz
Menedżer ds. Przemysłu - Energetyka / Energy - Industry Manager
+48 604 57 55 51
„Doradzamy w kwestiach związanych z łączeniem sektorów energii i wspieramy naszymi rozwiązaniami”.

Dalszy wkład