Warto wiedzieć ·
04.12.2024

Czym jest Power-to-Liquid? Power-to-Liquid (P2L/PtL) przekształca energię odnawialną w nadające się do magazynowania paliwa płynne i zmniejsza zależność od paliw kopalnych.

Cysterna przed zbiornikami przemysłowymi

Streszczenie

Power-to-Liquid to proces, w którym energia odnawialna jest wykorzystywana do produkcji wodoru metodą elektrolizy. Wodór ten jest przekształcany z CO₂ w syntetyczne paliwa płynne, takie jak parafina. Paliwa PtL są neutralne dla klimatu, mogą być wykorzystywane w istniejącej infrastrukturze i zastępować paliwa kopalne.

Schemat procesu Power-to-X

Jak działa Power-to-Liquid?

Elektroliza wykorzystuje energię odnawialną do rozkładu wody na wodór i tlen. W kolejnym etapie wodór reaguje chemicznie z dwutlenkiem węgla, który może być pozyskiwany z atmosfery lub spalin przemysłowych. Często stosuje się tu metodę Fischera-Tropscha, która jest wykorzystywana do produkcji paliw płynnych od 1925 roku. Uzyskane w ten sposób paliwo syntetyczne może być wykorzystywane w sektorze mobilności lub jako surowiec dla przemysłu chemicznego.

Widok zakładu przemysłowego

Możliwe zastosowania

Pojazdy z silnikami spalinowymi mogą pracować niemal bezemisyjnie na paliwach PtL bez konieczności gruntownej modernizacji istniejącej infrastruktury. Ponadto PtL może być stosowany w przemyśle lotniczym i żeglugowym, gdzie inne rozwiązania w zakresie dekarbonizacji są obecnie ograniczone.

Przemysł chemiczny może wykorzystywać PtL jako surowiec do różnych procesów chemicznych, zmniejszając w ten sposób swój ślad węglowy. W regionach o różnym potencjale energii odnawialnej PtL może służyć jako integracyjna platforma do efektywnego i elastycznego wykorzystania energii odnawialnej, co wzmacnia regionalne bezpieczeństwo energetyczne i przyczynia się do globalnej redukcji emisji CO₂.

Spaliny wypływające z rury wydechowej

W jaki sposób PtL wspiera transformację energetyczną?

Power-to-Liquid optymalizuje wykorzystanie energii odnawialnej i tworzy pomost pomiędzy różnymi potrzebami energetycznymi. Przekształcając energię odnawialną w nadające się do przechowywania paliwa płynne PtL nie tylko zmniejsza zależność od paliw kopalnych. Jednocześnie dzięki elastycznym możliwościom magazynowania poprawia stabilność sieci. Ta zdolność do magazynowania energii pomaga zmniejszyć nierównowagę między wytwarzaniem energii a jej wykorzystaniem. Jest to szczególnie istotne w dni, gdy źródła odnawialne, takie jak wiatr i słońce, generują więcej energii, niż jest to natychmiast potrzebne.

Produkując praktycznie bezemisyjne paliwa PtL wspiera dekarbonizację sektora transportu i umożliwia bardziej zrównoważoną mobilność. Ponadto oferuje branżom, które opierają się na procesach intensywnie wykorzystujących węgiel, realny sposób na zmniejszenie emisji CO₂ poprzez przesunięcie produkcji energii w kierunku bardziej ekologicznych alternatyw. Wreszcie, technologia ta może przyczynić się do produkcji ekologicznych chemikaliów, jeszcze bardziej zmniejszając zależność przemysłu chemicznego od surowców kopalnych. Zmniejsza to wpływ na środowisko i przyspiesza transformację energetyczną.

Panele fotowoltaiczne z wiatrakami w tle

Zalety technologii Power-to-Liquid

PtL służy jako neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla rozwiązanie do magazynowania i wykorzystania energii odnawialnej. Uzyskane paliwa ciekłe zajmują znacznie mniejszą objętość niż wodór. Dzięki temu są łatwiejsze w przechowywaniu i transporcie. Pojazdy z konwencjonalnymi silnikami spalinowymi mogą łatwo przejść na te przyjazne dla środowiska paliwa bez konieczności skomplikowanych modyfikacji. Elastyczność PtL pozwala na dostosowanie różnych procesów do odpowiednich regionalnych źródeł energii. PtL oferuje również przemysłowi chemicznemu możliwość zmniejszenia śladu węglowego poprzez zastosowanie jako surowca do ekologicznych procesów chemicznych.

Podsumowanie

Power-to-Liquid (PtL/P2L) to pionierska technologia, która przyczynia się do dekarbonizacji produkcji energii i buduje pomost do bardziej zrównoważonego rozwoju w przyszłości. PtL przekształca energię odnawialną w nadające się do przechowywania paliwa płynne i oferuje neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla rozwiązanie przynoszące korzyści ekologiczne i ekonomiczne.

Technologia ta poprawia stabilność sieci i zmniejsza zależność od zasobów kopalnych, co ma zasadnicze znaczenie dla transformacji energetyki. PtL umożliwia przemysłowi chemicznemu i sektorowi transportu zmniejszenie emisji CO₂, a tym samym przyspieszenie transformacji energetycznej.

PtL i All Electric Society

All Electric Society to świat, w którym energia ze źródeł odnawialnych jest dostępna w wystarczających ilościach i po przystępnych cenach. Energia odnawialna jest konsekwentnie wytwarzana i wykorzystywana. Ponadto zmniejsza się zapotrzebowanie na energię pierwotną dzięki zwiększaniu efektywności oraz inteligentnym systemom. Głównym wyzwaniem All Electric Society jest umożliwienie transportu i przechowywania energii odnawialnej w połączeniu różnych sektorów energii, czyli możliwości wykorzystywania energii w dowolnym czasie. PtL jest jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Połącz się z naszym ekspertem

Grzegorz Polarz
Grzegorz Polarz
Menedżer ds. Przemysłu - Energetyka / Energy - Industry Manager
+48 604 57 55 51
„Doradzamy w kwestiach związanych z łączeniem sektorów energii i wspieramy naszymi rozwiązaniami”.

Dalszy wkład