Bez nadruku: tak proste, tak ekologiczne Nowe opakowania: czas na kolor szary.
Streszczenie
Czy opakowania wysyłkowe z kolorowym nadrukiem są jeszcze na czasie pod względem zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu? Firma Phoenix Contact sama odpowiedziała sobie na to pytanie i zmieniła opakowania swoich produktów na pudełka bez nadruku. Minimalizm przynosi wymierne oszczędności, szczególnie w zakresie zużycia energii, wody i emisji CO₂.
W przyszłości branding Phoenix Contact będzie stosowany na etykietach wysyłkowych, które są przyklejane na paczkach automatycznie w centrum logistycznym
Deklaracja na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju
Ci, którzy chcą działać zielono, powinni unikać trzymania pędzla z zieloną farbą. Zrównoważony rozwój oznacza raczej ochronę zasobów. To właśnie mniej robi różnicę. I dlatego stosowane od wielu lat kolorowe, drukowane opakowania Phoenix Contact należą już do przeszłości. Minęły już czasy opakowań kartonowych do wysyłek z zielono-niebieskim nadrukiem oraz charakterystycznym łańcuchem sygnałów.
Dwa powody zmiany: zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo zasilania.
Funkcja przed kolorem
Czas na kolor szary z nowym wyglądem, który jest minimalistyczny, jednolity i współczesny. Zmiana nie ma wpływu na właściwości techniczne opakowania, wymiary ani zautomatyzowane procesy. Zamiast tego Phoenix Contact dąży do poprawy efektywności wykorzystania zasobów i zmniejszenia emisji CO₂ w ramach własnej strategii zrównoważonego rozwoju. „Opakowania bez nadruku są dobre do recyklingu, ponieważ farby nie powodują zanieczyszczenia”, wyjaśnia Christin Schlieker, kierownik projektu w dziale logistyki w centrali w Blombergu.
Opakowania bez nadruku ułatwiają globalne procesy logistyczne
Lepsza globalna dostępność
Co więcej, opakowania wysyłkowe mogą być łatwiej ponownie wykorzystane również poza Phoenix Contact, co w efekcie zmniejsza zapotrzebowanie na materiały opakowaniowe.
Z punktu widzenia dostępności materiałów kartony bez nadruku są również łatwiej dostępne i przede wszystkim lokalnie. Christin Schlieker: „Nie musimy martwić się o to, gdzie i czy w danym kraju dostępna jest drukarnia, która jest w stanie produkować tekturę falistą w naszych kolorach.”
Czas na kolor szary: „Funkcjonalnie nic się w opakowaniach nie zmienia”, mówi Christin Schlieker
Opakowania pozostające dłużej w obiegu
A gdzie jest tożsamość marki? Nawet po zmianie, produkty Phoenix Contact nie pójdą w świat bez logo. Firma z Ostwestfalen-Lippe używa do tego etykiety wysyłkowej. Można ją później łatwo zakleić. „Uroniliśmy kilka łez”, wspomina Louisa Sonntag z działu marketingu logistyki.
Nawet w kontekście B2B „opakowanie to nie tylko funkcja, ale także emocje”. Ale dobre samopoczucie i wizerunek marki można również osiągnąć, nie traktując już opakowania jako odpadu. „Chcemy, aby opakowania dłużej pozostawały w obiegu, umożliwiając ich ponowne wykorzystanie. Chętnie w zamian otrzemy łezkę” – mówi Louisa Sonntag z przymrużeniem oka.
Podsumowanie
Nowy projekt opakowań, w którym zrezygnowano z kosztownego nadruku, jest doskonałym przykładem tego, jak zrównoważony rozwój, opłacalność i bezpieczeństwo zasilania można zharmonizować z korzyścią dla ochrony klimatu. Trzeba jednak przyznać, że rezygnacja z ustalonych elementów wizualnych (Corporate Design) wymaga również pewnej odwagi i siły przekonywania. Jednak każdy, kto chce działać w sposób zrównoważony, powinien zdać sobie sprawę, że tożsamość marki wynika z wiedzy o produktach i usługach, a nie z pięknego opakowania.
Połącz się z naszym ekspertem
Dalszy wkład
Pompy ciepła dla istniejących budynków
W ramach własnej dekarbonizacji firma Phoenix Contact zaczęła pokrywać zapotrzebowanie budynków na energię cieplną za pomocą pomp ciepła.
Sianie przyszłości
To, co wspólna pasja do innowacji technologicznych ma wspólnego z przyszłością rolnictwa, można zobaczyć w gospodarstwie Alztaler Hofmolkerei w południowych Niemczech.