Seria webinarów: Wprowadzenie do ochrony przeciwwybuchowej Skorzystaj z naszego doświadczenia i zdobądź dogłębną wiedzę oraz praktyczny wgląd w różne aspekty ochrony przeciwwybuchowej.

Ochrona przeciwwybuchowa

Serdecznie witamy

Witamy w naszej obszernej serii wideo „Wprowadzenie do ochrony przeciwwybuchowej”. Nasza ekspertka Katrin Petters i nasz ekspert Heinrich Käuper przedstawią szczególnie ważne zasady i wymogi prawne dotyczące ochrony przeciwwybuchowej i poprowadzą Cię przez praktyczne przykłady.

Oprócz treści edukacyjnych każdy film zawiera również sekcję ćwiczeń, w której można samodzielnie przetestować i pogłębić zdobytą wiedzę. Następnie otrzymasz rozwiązania w formie pisemnej lub w postaci filmu objaśniającego, w zależności od złożoności tematu.

Seria webinarów: Wprowadzenie do ochrony przeciwwybuchowej


Wprowadzenie do podstaw ochrony przeciwwybuchowej i ram prawnych Film 1

Ten film szkoleniowy uczy podstaw ochrony przeciwwybuchowej, w tym występowania i zapobiegania wybuchom, granic wybuchowości i środków ochronnych. Obejmuje dyrektywy ATEX dla Europy i system IECEx na całym świecie. Wyjaśniono również normy dotyczące elektrycznej ochrony przeciwwybuchowej dla producentów.

Wybór wyposażenia do wtórnej ochrony przeciwwybuchowej Film 2

Ten film koncentruje się na wtórnej ochronie przeciwwybuchowej. Przy wyborze sprzętu, w zależności od rodzaju zabezpieczenia, stosujący je wykwalifikowany użytkownik musi przeanalizować rodzaj zagrożenia oraz czas jego trwania i częstotliwość. Rodzaj zagrożenia odnosi się do źródła zapłonu w zależności od temperatury zapłonu i energii zapłonu. Uwzględniane są klasy temperatury i grupy (gaz i pył). W przypadku czasu trwania i częstotliwości zagrożenia istnieje powiązanie podziału na strefy, kategorii sprzętu i poziom zabezpieczenia urządzeń.

Rodzaje zabezpieczeń i oznakowanie wyposażenia Film 3

Ten film edukacyjny przedstawia różne rodzaje zabezpieczeń dla wtórnej ochrony przeciwwybuchowej, z których wszystkie mają na celu zapobieganie zapłonowi atmosfer wybuchowych. Praktyczne przykłady produktów wyjaśniają, w jaki sposób wyposażenie w UE musi być oznakowane do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE i normą IEC/EN 60079-0. Dowiesz się również, jak etykietowanie urządzeń rozwijało się w przeszłości i jakie są obecne wymagania.

Podstawy wykonania iskrobezpiecznego i praktyczne testy Film 4

Ten film koncentruje się na wykonaniu iskrobezpiecznym, które obejmuje cały obwód elektryczny. Prąd i napięcie są ograniczone w taki sposób, że żadne iskry ani efekty termiczne nie mogą spowodować zapłonu atmosfery wybuchowej. Na przykładach produktów pokazano, w jaki sposób projektuje się obwody iskrobezpieczne i dobiera odpowiednie urządzenia. W szczególności, znormalizowany dowód iskrobezpiecznego wykonania i jego specjalne warunki są wyjaśnione na praktycznych przykładach.

Seria webinariów
Wprowadzenie do ochrony przeciwwybuchowej

Uzyskaj dostęp do naszej kompleksowej wiedzy eksperckiej na temat ochrony przeciwwybuchowej w zaledwie kilku krokach. Cztery webinaria pozwolą zapoznać się z podstawowymi zasadami i ramami prawnymi ochrony przeciwwybuchowej oraz doborem wyposażenia do wtórnej ochrony przeciwwybuchowej. Ponadto omówiono różne rodzaje zabezpieczeń, oznakowanie wyposażenia oraz podstawy wykonania iskrobezpiecznego i jego praktycznego testowania.

Zarejestruj się teraz
Logo Ochrona przeciwwybuchowa