Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 3, styki mocy: 3, styki sterujące: 0, Gniazdo, Przyłącze Push-in, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, zastosowanie: Moc
Modułowe wkładki stykowe Push-in
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 3, styki mocy: 3, styki sterujące: 0, Pin, Przyłącze Push-in, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, zastosowanie: Moc
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 6, styki mocy: 6, styki sterujące: 0, Pin, Przyłącze Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, zastosowanie: Moc
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 6, Gniazdo, Przyłącze Push-in, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, z funkcją zwierania
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 6, Pin, Przyłącze Push-in, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, z funkcją zwierania
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 1, styki mocy: 1, styki sterujące: 0, Pin, Przyłącze Push-in, 830 V, 76 A, 2,5 mm2 ... 16 mm2, zastosowanie: Moc
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 1, styki mocy: 1, styki sterujące: 0, Gniazdo, Przyłącze Push-in, 830 V, 76 A, 2,5 mm2 ... 16 mm2, zastosowanie: Moc
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 6, styki mocy: 6, styki sterujące: 0, Gniazdo, Przyłącze Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, zastosowanie: Moc
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 2, styki mocy: 2, styki sterujące: 0, Pin, Przyłącze Push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, zastosowanie: Moc
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 5, styki mocy: 5, styki sterujące: 0, liczba przyłączy na biegun: 2, Pin, Przyłącze Push-in, 230 V/400 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, zastosowanie: Moc