Çok fonksiyonlu izleme röleleri

Çok fonksiyonlu izleme röleleri

Çok yönlü

Çok fonksiyonlu EMD serisi ile elektriksel ve fiziksel sistem parametrelerini izleyebilirsiniz. Cihazın çok sayıda uygulama imkanından yararlanın.

Geri İzleme röleleri

Kategori

Arama Çok fonksiyonlu izleme röleleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Çok fonksiyonlu izleme röleleri birçok izleme fonksiyonu sunmaktadır. Ayrıca geniş ayar seçenekleri ve besleme gerilimi cihazı çok yönlü kılmaktadır.

Avantajlarınız

  • Geniş aralıklı güç besleme ünitesi ve geçmeli trafo sayesinde dünya çapında kullanım
  • Kullanıcı dostu – muhafazanın önündeki döner anahtarla parametreler kolayca ayarlanır
  • 22.5 mm genişliğinde muhafaza içerisinde iki PDT çıkışı sayesinde yer tasarrufu
  • Renkli durum LED'leri sayesinde kolay anlaşılır diyagnostik
  • Hassas ayar ve kısa tepki süreleri sayesinde hızlı hata algılaması
  • Elektriksel izolasyonlu ölçüm ve besleme devreleriyle güvenli çalışma

Üniversal izleme çözümü

EMD izleme röleleri  

Çok yönlü - çok fonksiyonlu EMD izleme röleleri

Çok fonksiyonlu izleme röleleri önemli elektriksel ve fiziksel sistem parametrelerinin izlenmesi için ekonomik bir çözümdür.

EMD serisi ile şunları izleyebilirsiniz:

  • Aşırı gerilim ve düşük gerilim
  • Aşırı akım ve düşük akım
  • Faz kesintisi, faz sekansı ve faz asimetrisi
  • Güç faktörü ve gerçek güç
  • Motor sarım sıcaklığı
  • Katlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler