Ekranda enerji izleme yazılımı ve EMpro enerji ölçüm cihazları

Enerji izleme

Verimli enerji izleme, ISO 50001 uyarınca enerji yönetimi sisteminizin temelini oluşturur. Enerji izleme portföyümüzün optimum etkileşiminden ve kullanıcı dostu olmasından yararlanın. Enerji ölçüm cihazlarımız, enerji sayaçlarımız, akım transformatörlerimiz ve ölçüm transdüserlerimiz, enerji verisi elde etmeye yönelik tüm uygulamaları kapsar. Geleceğe yönelik haberleşme ve yazılım çözümleri, enerji verilerinizi entegre etmenize, görselleştirmenize ve analiz etmenize yardımcı olur.

Avantajlarınız

  • Sadece üç adımda enerji ölçümü için pratik olarak yapılandırılabilen enerji ölçüm cihazları
  • Faturalandırma amaçlı enerji sayaçlarıyla maliyet merkezine özel enerji verileri faturalandırması
  • Enerji yönetimi yazılımı ile enerji verilerinizin anlamlı bir şekilde görselleştirilmesi ve analiz edilmesi
  • İlk kez kurulumlar ve kolay güçlendirme için kapsamlı akım trafosu portföyü
  • Geniş bir ölçüm transdüseri yelpazesi ile çok çeşitli akım ve gerilim ölçüm teknolojisi gereksinimlerini karşılayın

Gelecekteki akıllı enerji yönetim sisteminiz için ürün ve hizmetler


Enerji verimliliği gerçek bir ekonomik başarı faktörüdür. Bu yüzden bir enerji yönetim sisteminin uygulanması kolay olmalıdır. Yenilikçi ve koordineli sensör teknolojisi ve ölçüm teknolojisi portföyümüz, enerji verilerinin toplanması söz konusu olduğunda size büyük oranda tasarruf sağlayabilir. Gelecek odaklı haberleşme çözümleri ve dijital hizmetler, verilerinizi entegre etmenize, yönetmenize ve işlemenize yardımcı olur.

Lotte Ehlers, Güç İzleme Direktörü
Lotte Ehlers
Enerji ve akım ölçüm teknolojisi için ürünler

Enerji ve akım ölçüm teknolojisine yönelik ürünlerle akıllı enerji izleme

Gelecek odaklı enerji yönetiminiz için kapsamlı enerji izleme portföyümüzü keşfedin


Enerji ölçüm cihazlarımız, enerji izleme portföyümüzün tam merkezindedir. EMpro enerji ölçüm cihazlarıyla gelecekteki enerji yönetimi sisteminizi tasarlayın:
Entegre REST arayüzü üzerinden enerji verilerini herhangi bir tarayıcı ile yerel network'ünüze entegre edin. Veya EMpro ile doğrudan buluta girin. Ölçüm ve cihaz verilerinize dünyanın her yerinden erişin ve Nesnelerin İnternetindeki ek akıllı hizmetlerden yararlanın.

DIN rayında faturalandırma amaçlı EMpro enerji ölçüm cihazları ve EMpro enerji sayaçları

Enerji ve güç ölçüm teknolojisi

İster karmaşık enerji ölçümü, ister basit maliyet muhasebesi veya fotovoltaik sisteminizdeki performans izleme olsun: Enerji ve performans ölçümüne yönelik ürünlerimiz, enerji izlemenizle ilgili tüm elektriksel değişkenleri kaydeder.

  • Faturalandırma amaçlı AC enerji sayaçları
  • Faturalandırma amaçlı DC enerji sayaçları
  • Çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazları
  • Proficloud.io'da opsiyonel akıllı hizmetlerle IoT özellikli enerji ölçüm cihazları

SOLARCHECK PV string izleme sistemimiz, PV panellerdeki akım ve gerilimleri izlemek için özel olarak tasarlanmıştır.

Bir bilgisayar ekranında Energy Management Service - On-Premises ve EMpro enerji ölçüm cihazları

Enerji yönetimi yazılımı

ISO 50001'e uygun enerji izleme için Enerji Yönetimi Hizmetlerimizle potansiyel tasarrufları keşfedin ve enerji verimliliğinizi artırın.

Enerji verilerinizin anlamlı bir şekilde görselleştirilmesi ve analiz edilmesi için iki çözüm mevcuttur:

  • Energy Management Service - On-Premises: Yerel, harici sunuculara bağımlı olmadan
  • Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: Konumdan bağımsız olarak, Proficloud.io tabanlı
Rogowski bobinin yanında pencere tipi akım trafosu

Akım trafoları

İster yeni bir kurulum için ister hızlı ve kolay yenileme için: Akım trafolarımız size 4.000 A AC'ye kadar alternatif akımları sekonder akımlara dönüştürmek için kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar:

  • Pencere tipi, bara ve sargılı akım trafoları
  • Rogowski bobinini temel alan yenileme için akım trafoları
  • Yenileme için ayrık çekirdekli akım trafoları
Akım ve gerilim transdüserleri

Akım ve gerilim ölçme teknolojisi

Akım ve gerilim ölçme teknolojisindeki birçok gereksinim için doğru ölçüm transdüserini bulabilirsiniz:

  • 100 A'e kadar AC/DC akımlar ve bozulmuş akımlar için WBM'e sahip akım ölçüm transdüserleri
  • 600 A'e kadar AC/DC akımlar ve bozulmuş akımlar için akım ölçüm transdüserleri
  • 200 A'e kadar AC kadar akımlar ve bozulmuş akımlar için akım ölçüm transdüserleri
  • 120 A'e kadar AC akımlar için akım ölçüm transdüserleri
  • Akım röleleri
  • 550 V AC'ye kadar AC gerilimler için AC gerilim ölçüm transdüserleri
  • 550 V DC'ye kadar DC gerilimler için DC gerilim ölçüm transdüserleri
  • 1.500 V DC'ye kadar DC gerilimler için DC gerilim ölçüm transdüserleri
Akıllı enerji izleme
Enerji yönetiminiz için ürünler ve hizmetler

Kolay enerji yönetimi: Yenilikçi ve koordineli sensör ve ölçüm teknolojisi portföyümüz, enerji verilerinin ölçümü konusunda size büyük kolaylık sağlar. Gelecek odaklı haberleşme çözümleri ve dijital hizmetler, verilerinizi entegre etmenize, yönetmenize ve işlemenize yardımcı olur.

Broşür
Enerji izleme broşürü