Ekstrüzyon profiller müşteriye-özel uzunluklarda kesilir. 30 ila 1.000 mm uzunluklarda temin edilirler. Milimetresi milimetresine hassas muhafaza uzunlukları size önemli yer tasarrufu sağlar.
Profil muhafaza (PVC), montaj tipi: DIN rayı montajı , DIN rayı üzerindeki boyutlar: genişlik: 183,8 mm, yükseklik: 142,3 mm, derinlik: 39,45 mm, 2 yanal eleman dahil (PA), renk: açık gri (7035), şu tipte PCB'ler için genişlik: 122 mm, uzunluk: 180 mm, PCB yüzeyi: 19240 mm2