İzleme röleleri - anahtar sistem parametrelerini izlemek için ekonomik çözüm

İzleme rölesi

İzleme röleleri önemli elektriksel ve fiziksel sistem parametrelerinin izlenmesi için ekonomik bir çözümdür. EMD izleme röleleri şu öğeleri izlemek için kullanılabilir: Aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı akım, düşük akım, faz arızası, faz sırası, faz asimetrisi, güç faktörü, aktif güç, motor sargısı sıcaklığı ve dolum düzeyleri.

Go to Product Detail Page for item 1336523
MACX-MR-PTC - İzleme rölesi
MACX-MR-PTC - İzleme rölesi
1336523

DIN 44081 ve DIN 44082 uyarınca sıcaklık sensörleri için, PTC termistör devresi kısa devre izleme, dinamik kablo kopması izleme ve 2 kanallı algılama devresi ile motor sargı sıcaklığı izleme rölesi (maks. 2x3 PTC).
Akıllı telefon uygulaması kullanılarak NFC kablosuz iletişim fonksiyonu aracılığıyla okunabilir, 1x2 PDT kuru kontak çıkışları, kapalı devre prensibi, manuel sıfırlama, isteğe bağlı vidalı bağlantı ve geçmeli bağlantı.

Go to Product Detail Page for item 1336404
MACX-MR-PH-690 - İzleme rölesi
MACX-MR-PH-690 - İzleme rölesi
1336404

3 fazlı gerilim izleme rölesi, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC geniş aralıklı güç kaynağı, faz sırası, faz hatası ve asimetri için izleme (ayarlanabilir asimetri ve tepki gecikmesi ile). Akıllı telefon uygulaması kullanılarak NFC kablosuz iletişim fonksiyonu aracılığıyla yapılandırılabilir, 1x2 PDT kuru kontak çıkışları, kapalı devre prensibi, otomatik sıfırlama, isteğe bağlı vidalı bağlantı ve geçmeli bağlantı.

Go to Product Detail Page for item 1336527
MACX-MR-PTC-PT - İzleme rölesi
MACX-MR-PTC-PT - İzleme rölesi
1336527

DIN 44081 ve DIN 44082 uyarınca sıcaklık sensörleri için, PTC termistör devresi kısa devre izleme, dinamik kablo kopması izleme ve 2 kanallı algılama devresi ile motor sargı sıcaklığı izleme rölesi (maks. 2x3 PTC).
Akıllı telefon uygulaması kullanılarak NFC kablosuz iletişim fonksiyonu aracılığıyla okunabilir, 1x2 PDT kuru kontak çıkışları, kapalı devre prensibi, manuel sıfırlama, isteğe bağlı vidalı bağlantı ve geçmeli bağlantı.

Go to Product Detail Page for item 1487448
MACX-MR-3V-690-R-PT - İzleme rölesi
MACX-MR-3V-690-R-PT - İzleme rölesi
1487448

RS-485 arabirimli 3 fazlı gerilim izleme rölesi (160…690V AC); aşırı gerilim, düşük gerilim, pencere izlemenin yanı sıra faz sırası, faz kaybı hatası, asimetri (ayarlanabilir asimetri) izleme fonksiyonları ile. 24…240VAC/DC geniş aralıklı güç kaynağı; ayarlanabilir eşik değeri ve tepki gecikmesi ile. Arıza kaydı depolamayı destekler. NFC haberleşmesini ve Modbus/RTU haberleşmesini destekler; iki konfigürasyon olanağı ile. 1 PDT kuru kontak çıkışı, geçmeli bağlantı.

Go to Product Detail Page for item 1336408
MACX-MR-PH-690-PT - İzleme rölesi
MACX-MR-PH-690-PT - İzleme rölesi
1336408

3 fazlı gerilim izleme rölesi, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC geniş aralıklı güç kaynağı, faz sırası, faz hatası ve asimetri için izleme (ayarlanabilir asimetri ve tepki gecikmesi ile). Akıllı telefon uygulaması kullanılarak NFC kablosuz iletişim fonksiyonu aracılığıyla yapılandırılabilir, 1x2 PDT kuru kontak çıkışları, kapalı devre prensibi, otomatik sıfırlama, isteğe bağlı vidalı bağlantı ve geçmeli bağlantı.

Avantajlarınız

  • Sistem sürekliliğinizi artırın ve duruş sürelerini azaltın
  • Kullanıcı dostu arayüzüyle kolay konfigürasyon
  • Hedefli kontrol veya bir limit değer aşıldığında veya karşılandığında kapatma
Ekran ve düğmelere sahip izleme rölesi

Kolay işletimli çok amaçlı izleme fonksiyonları

Akıllı izleme röleleri

Akıllı MACX-MR izleme rölesi, genişletilmiş ayar seçenekleri, geniş ölçüm aralıkları ve geniş besleme gerilimi aralığı ile size pek çok izleme fonksiyonu sağlar.

Akıllı izleme rölemizle avantajlarınız:

  • Yerinde konfigürasyon ve ölçülen değer göstergesi için yüksek kontrastlı OLED ekranı
  • MACX-MR uygulaması ile NFC haberleşmesi üzerinden akıllı konfigürasyon ve konfigürasyonların kolay transferi
  • Ölçme devresinden galvanik izolasyon ile geniş besleme gerilimi aralığı
  • Gerçek RMS ölçümü ile genişletilmiş ölçüm aralıkları ve yüksek ölçüm doğruluğu
  • Yetkisiz değişikliklere karşı PIN koruması
  • Potansiyometre ayarlarını kontrol etmeden veya ayarlamadan hassas limit değer ayarı

Ayrıntılarıyla MACX-MR izleme rölesi

Akıllı izleme röleleri, ekran ve düğme yoluyla konfigürasyon
MACX-TR izleme rölesi, akıllı telefon uygulaması üzerinden hata değerlendirme
Akıllı izleme röleleri, ürün portföyüne genel bakış
İzleme röleleri için konfigürasyon uygulamasına sahip akıllı telefon
Akıllı izleme röleleri, ekran ve düğme yoluyla konfigürasyon

Uzun test ve hesaplamalar olmadan kolay anlaşılabilir menü gezintisi ile hassas bir cihaz konfigürasyonu başlatın. İster cihaz üzerindeki kolay okunur OLED ekranı ve butonları, ister genişletilmiş fonksiyonlara sahip akıllı telefon uygulamasını kullanın.

MACX-TR izleme rölesi, akıllı telefon uygulaması üzerinden hata değerlendirme

Normal işletimden küçük sapmaların bile genel görünümüne sahip olun. Hata kodunun, hata değerinin, değer sapmasının ve hata zamanının kaydedilmesi, hatanın nedenini çabucak analiz etmenize ve çözmenize yardımcı olur. Hata çıkış kontaklarını farklı hataları ayırt etmek için konfigüre edebilirsiniz.

Akıllı izleme röleleri, ürün portföyüne genel bakış

Genişletilmiş ayar seçenekleri, geniş ölçüm aralığı ve geniş besleme gerilimi aralığı ile MACX-MR izleme rölesinin çok yönlülüğünü deneyimleyin. Ölçme ve besleme devresinin elektriksel izolasyonu yüksek emniyet ve doğruluğu garanti eder.

İzleme röleleri için konfigürasyon uygulamasına sahip akıllı telefon

Akıllı telefon uygulamasının pek çok seçeneğini izleme rölenizi konfigüre etmek için kullanın. Genişletilmiş fonksiyonlar, kaydedilmiş ayarların okunmasını, izleme rölelerine aktarılmasını ve aynı zamanda cihaz bilgisinin kullanılabilirliğini içerir. Bir fonksiyon şeması, bir açıklama ve ayar hatası durumunda bir hatırlatıcı fonksiyonu, ayarlama işleminin daha da işlevsel olmasını sağlamak amacıyla uygulamaya entegre edilmiştir. MACX-MR uygulaması, cihaza partiler halinde indirilebilen doğru bir parametre konfigürasyonu yapmak için kullanılır. Bir PIN kodu kullanarak izleme rölesinin konfigürasyonlarını yetkisiz erişime karşı koruyun.

Bir DIN rayı üzerinde dört kompakt izleme rölesi

Kompakt izleme röleleri – hızlı ve aletsiz kablolama

Kompakt izleme röleleri

Kompakt EMD-BL izleme röleleri, özellikle bina tesisatında ve seri üretimde basit izleme görevleri için idealdir.

Kompakt izleme rölelerimizle avantajlarınız:

  • Kompakt montaj muhafazası ile yerden kazandırır
  • Parametre ayarı için muhafazanın önündeki döner switch'lerle kolay kullanım
  • Durum LED’i ile anlaşılır diyagnostik
  • Bir çok izleme fonksiyonu için fiyat optimizasyonlu çözüm sayesinde seri üretim için idealdir

Ayrıntılarıyla EMD-BL izleme röleleri

Ölçü karşılaştırma için kola sahip yan yana dört izleme rölesi
Push-in direkt bağlantı teknolojisi vasıtasıyla kablolanan bir hat ile iki izleme rölesi
Döner switch vasıtasıyla parametreleri ayarlamak için tornavidalı izleme rölesi
Motorlu konveyör sürücü, konnektör ve izleme rölesine bağlantı
Ölçü karşılaştırma için kola sahip yan yana dört izleme rölesi

EMD-BL serisi cihazlar, özellikle ince tasarımlarıyla öne çıkar ve ürün serimizin kompakt izleme röleleri serisine dahildir. Kontrol panosunda artan elektronik devre miktarlarıyla birlikte, yer yokluğu sürekli bir sorundur. Yerden kazandıran tasarım ile izleme rölemiz bina tesisatları ve seri üretim için ideal şekilde uygundur.

Push-in direkt bağlantı teknolojisi vasıtasıyla kablolanan bir hat ile iki izleme rölesi

Kendini kanıtlamış push-in direkt bağlantı teknolojisiyle kablolama süresini kat kat azaltın. Alet kullanmadan ve %50'ye kadar daha düşük takma kuvvetleri ile zaman ve maliyetten kazanırsınız. Hem gerilim hem faz izleme röleleri, ölçme devresinden beslendikleri için hızlıca monte edilirler.

Döner switch vasıtasıyla parametreleri ayarlamak için tornavidalı izleme rölesi

İzleme aralıkları ve açtırma gecikmesi gibi istenen parametreler, muhafazanın önündeki döner switch'ler vasıtasıyla rahat şekilde ayarlanır. Kolay okunur LED’ler aynı zamanda hızlı yerinde analize izin verir.

Motorlu konveyör sürücü, konnektör ve izleme rölesine bağlantı

Akım izleme: Düşük akım izleme ile işlevsellik veya tel kopmaları için elektrik yüklerini kontrol edin ve aşırı akım izleme ile aşırı yük durumlarını veya tıkanmaları engelleyin.

__Faz izleme: __ 3-fazlı şebekede tüm faz parametrelerini izleyin (faz arızası, faz sırası ve asimetri).

Sıcaklık izleme: Röleyi sinyal vermesi için etkinleştiren sıcaklığa bağlı rezistörlerle motor ısınmasını tespit edin.

Gerilim izleme: Makine ve ekipmanları aşırı ve düşük gerilimlerin zarar verici etkilerinden koruyun.

E-bülten
Bir bakışta tüm ürün portföyü

Anahtarlamada, izolasyonda ve güçlendirmede uzmanlığımızı burada bulacaksınız. Solid-state röleler, elektromekanik röleler, kuplaj röleleri, optokuplörler, izleme röleleri ve zaman rölelerinden lojik modüllere uzanan geniş ürün yelpazemizden uygulamanız için ideal röleyi seçin.

E-bülteni açın
Röleler, optokuplörler, izleme röleleri ve akım izleme röleleri ürün serisi