DNV
Onay kimliği: TAE00001S9CSA
Onay kimliği: 13631IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-63061Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | - 6 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40013658Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |
CSA
Onay kimliği: 13631cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425ATEX
Onay kimliği: KEMA04ATEX2048UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 40 A | 0,2 - 6 | |
Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 50 A | 0,2 - 10 |
cUL Onaylı
Onay kimliği: E192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 |
EAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010101950IECEx
Onay kimliği: IECEx KEM 06.0027UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 40 A | 0,2 - 6 | |
Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 50 A | 0,2 - 10 |
UL onaylı
Onay kimliği: E192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 |