UT 6 BN - Geçiş klemensi
1146197

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: kahverengi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geniş kablolama alanı bile nominal kesit yukarıdaki Ferülsüz katı ve telli iletkenlerin bağlantısı sağlar
Hem yerden tasarruf da, kompakt tasarım alanı az miktarda kullanıcı dostu bağlanmasını sağlar
Kapalı vida milleri sayesinde optimum tornavida rehberliği
Demiryolu uygulamaları için test edildi
Kablo giriş huni nominal kesit içinde Ferüllü ve plastik yaka ile iletkenlerin kullanım sağlar