PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - FO dönüştürücüler
2708287

Entegre optik diyagnostikli FO dönüştürücü, alarm kontağı, 12 Mbps'e kadar PROFIBUS için, iki fiber optik arabirimli T-modülü (FSMA), 660 nm, polimer/PCF fiber kablo için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

PSI bakır yineleyici ile, DIN ray konnektörleri kullanılarak, modüler biçimde kombine edilebilir
Besleme gerilimi ve veri sinyalleri, DIN ray konnektörleri üzerinden yönlendirilir
Bağlantılar, COMBICON Vidalı klemens aracılığıyla takılabilir
Otomatik veri hızı algılama veya DIP anahtarlar aracılığıyla sabit veri hızı ayarı
Yedek güç kaynağı
Tüm arayüzler arasında (PROFIBUS // fiber optik portlar // besleme // DIN ray konnektörü) yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
Zone 2'de kullanım onayı
Fiber optik hatlarının sürekli izlenmesi için entegre optik diyagnostik
1. bölgedeki cihazlara doğrudan bağlantı için kendinden emniyetli fiber optik arayüz (Ex op is)
Kritik fiber optik hatların erken uyarısı için topraksız anahtarlama kontağı
12 Mbps'ye kadar tüm veri hızlarına uygun
Her kaskad derinlik için bit retiming
DNV GL uyarınca gemi yapımı onayı