Pola naftowe to instalacje składające się z rozproszonych i pracujących niezależnie pomp. Pompy te są oddalone od siebie czasami nawet o kilka kilometrów. Między stacjami pomp często nie ma okablowania sieciowego. Typowy jest także brak sieci GSM, którą można by wykorzystać do transmisji danych.
Od kilku lat istnieje jednak trend do ucyfrawiania zarówno nowych pól naftowych, jak i pól, z których wydobycie jest prowadzone od lat (Digital Oilfield). Cyfryzacja umożliwia szybszą i tańszą diagnostykę oraz skuteczniejszy monitoring. W przeszłości pracownicy jeździli w tym celu w trudnym terenie i w najróżniejszych warunkach klimatycznych od pompy do pompy i odczytywali dane na miejscu.
Za pomocą cyfrowego monitoringu rejestrowane są w najprostszym przypadku dwójkowe sygnały wejściowe, informujące np. o pozycjach zaworów. Rejestrowane mogą być jednak także sygnały analogowe. Są to m.in. temperatura, ciśnienie oraz ilości przepływu. Sygnały są wyświetlane cyklicznie i dalej przetwarzane w położonym w oddali pomieszczeniu kontrolnym. Najważniejsze znaczenie ma przy tym niezawodna transmisja sygnałów. Dopiero nadający się do celów przemysłowych stabilny przekaz danych umożliwia stałą kontrolę wszystkich platform wydobywczych.
Kolejny istotny wymóg wobec stosowanych produktów wynika z faktu znajdowania się instalacji w większości na wolnym powietrzu. Warunki środowiskowe wymagają działania produktów w rozszerzonym zakresie temperatur oraz narzucają im wymóg posiadania certyfikatów dla stref zagrożonych wybuchem.
Rozwiązanie firmy Phoenix Contact składa się z trzech głównych funkcji:
Na pompie ropy naftowej gromadzone są sygnały ze strefy 1 lub 2 i cyklicznie przesyłane za pomocą Trusted Wireless. W pomieszczeniu kontrolnym zebrane dane są wyświetlane na osobnych monitorach lub (opcjonalnie) przesyłane do nadrzędnego systemu SCADA/DCS. Stosuje się przy tym otwarte interfejsy programowe. Firma Phoenix Contact oferuje do tego celu sprawdzone interfejsy, obsługiwane przez wielu producentów systemów, np. OPC, Modbus, SQL Server, MySQL. Istnieje także możliwość prowadzenia otwartej komunikacji TCP/IP.
Przegląd działania systemu monitorowania miejsc wydobycia
Bezpieczne monitorowanie źródeł ropy i gazu
Oil and Gas Monitor firmy Phoenix Contact umożliwia niezawodne i niedrogie monitorowanie źródeł ropy i gazu również na znaczne odległości.
"$pageName" na