Kompleksowe przesyłanie danych w przemysłowym Internecie Rzeczy.
Phoenix Contact prezentuje kompaktowe złącza do urządzeń i złącza kablowe do Ethernetu jednoparowego. Znormalizowane interfejsy SPE nadają się idealnie do efektywnego przesyłania danych w automatyce przemysłowej i procesowej. W ten sposób zredukowane okablowanie tworzy podstawę nowoczesnej komunikacji Ethernet od obiektu po chmurę.
Złącza IP20 i kable do Ethernetu jednoparowego umożliwiają efektywne przesyłanie danych w licznych branżach i gałęziach przemysłu, na przykład w automatyce procesowej i budynkowej.
Gniazda M8 umożliwiają szybkie i bezpieczne przesyłanie danych i zasilanie przez jedną parę żył, od poziomu OT po poziom IT.
Ethernet jednoparowy umożliwia równoległą, efektywną transmisję danych i zasilanie w sieci Ethernet przy użyciu tylko jednego przewodu dwużyłowego przez PoDL (Power over Data Line) od czujnika po chmurę.
Podstawę do tworzenia pozbawionych barier sieci najróżniejszych komponentów, kabli i złączy stanowią znormalizowane przody wtyku. W tym zakresie firma Phoenix Contact przyczynia się znacząco do powstania znormalizowanego przodu wtyku – od złączy IP20 po IP6x.
W dłuższej perspektywie czasu Ethernet jednoparowy zastąpi klasyczne szeregowe systemy magistralne. Korzystaj z wielofunkcyjnego przodu wtyku, od komputera w biurze, po czujnik w hali produkcyjnej.
Skrót MICE definiuje warunki zewnętrzne interfejsu Ethernet.
Ethernet jednoparowy (Single Pair Ethernet, w skrócie SPE) stanowi podstawę komunikacji opartej na sieci Ethernet. Otwiera nowe obszary zastosowania i umożliwia inteligentną komunikację między urządzeniami. Ze względu na dobre parametry transmisji nawet na duże odległości SPE optymalnie wspiera nowoczesną komunikację w sieci. W odpowiedzi na ekologiczny trend miniaturyzacji urządzeń SPE dzięki kompaktowym przewodom oferuje więcej miejsca na elektronikę.
SPE zwiększa wydajność i usprawnia komunikację sieciową w automatyce przemysłowej nawet w najbardziej złożonych aplikacjach.
Dzięki swej kompaktowości SPE nadaje się doskonale do zminiaturyzowanych rozwiązań elektronicznych.
Phoenix Contact jest kluczowym partnerem w integracji Ethernetu jednoparowego (Single Pair Ethernet) z interfejsem urządzeń poprzez okablowanie do aktywnego komponentu sieci, od czujników obiektowych po komputery w biurze. Jako pionier w dziedzinie cyfryzacji firma Phoenix Contact tworzy do tego kompleksową gamę produktów.
Firma Phoenix Contact wraz z innymi wiodącymi firmami technologicznymi połączyła siły w ramach SPE System Alliance.
Dowiedz się więcej
"$pageName" na