Nasz zespół doradczy ds. Ethernetu jednoparowego

Kompleksowe usługi i doradztwo

Właściwości Ethernetu jednoparowego oferują innowacyjną wartość dodaną dla nowoczesnych infrastruktur komunikacyjnych. Dowiedz się, jak Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas i Tim Kindermann z naszego zespołu doradczego współpracują z klientami przy tworzeniu indywidualnych rozwiązań dla Ethernetu jednoparowego, kluczowej technologii cyfryzacji.

ZAPYTAJ O DORADZTWO
Eksperci ds. Ethernetu jednoparowego Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas i Tim Kindermann

Nasz zespół doradczy

Firma Phoenix Contact szybko zauważyła ogromny potencjał Ethernetu jednoparowego. Dlatego nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w zakresie możliwych zastosowań Ethernetu jednoparowego i stawianych mu wymagań. Mogą oni zaoferować kompleksowe i indywidualne doradztwo i rozwiązania.

Verena Neuhaus, menedżer ds. marketingu produktu w dziale Data Connectors firmy Phoenix Contact

Verena Neuhaus Menedżer produktu Ethernet jednoparowy w firmie Phoenix Contact

„Jako menedżer ds. marketingu produktu w dziale Data Connectors dobrze znam temat Ethernetu jednoparowego. Do moich zadań w Phoenix Contact należy opracowywanie długoterminowych strategii produktowych, jak również działania PR i marketingowe, takie jak realizacja raportów technicznych czy rozmów eksperckich. Dzięki mojemu doświadczeniu związanemu z Ethernetem jednoparowym wiem, jak ważne jest ukierunkowane doradztwo, aż po wsparcie projektowe dla naszych klientów”.

Guadalupe Chalas, specjalista ds. marketingu produktów w Phoenix Contact USA

Guadalupe Chalas Specjalista ds. marketingu produktów w Phoenix Contact USA

„Jestem odpowiedzialny za przekazywanie wiedzy z zakresu portfolio danych Phoenix Contact, w tym naszych produktów i usług z obszaru Ethernetu jednoparowego, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. W samej firmie podnoszę świadomość naszych rozwiązań z zakresu Ethernetu jednoparowego poprzez szkolenia dla naszych zespołów sprzedaży i marketingu oraz wsparcie techniczne podczas wizyt u klientów. Przekazuję również naszym klientom i partnerom informacje na te tematy, między innymi za pomocą briefingów technologicznych, webinariów i rekomendacji produktów do konkretnych zastosowań“.

Tim Kindermann, menedżer produktu ds. Ethernetu jednoparowego

Tim Kindermann Menedżer produktu ds. Ethernetu jednoparowego

„Współpraca międzydziałowa w projektach rozwojowych Ethernetu jednoparowego, zarządzanie portfelem czy indywidualna obsługa naszych klientów: jako menedżer produktu i członek zarządu międzyfirmowej organizacji Single Pair Ethernet Alliance mogę dzielić się całą swoją wiedzą na temat Ethernetu jednoparowego, aby jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój tej technologii”.

Nasza wiedza o Ethernecie jednoparowym


Rozwój technologii dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak nasz zespół pasjonuje się technologią SPE i jak ją rozwija.
Ethernet jednoparowy stał się nieodzowną częścią nowoczesnych zakładów przemysłowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapewnienie ekonomicznego i zajmującego niewiele miejsca połączenia czujników, czy też spełnienie wymagań dotyczących jednolitej infrastruktury sieciowej: jako nowoczesna firma pomagamy definiować i napędzać technologię SPE dzięki naszemu międzynarodowemu know-how.

Verena Neuhaus (z pr.) z Phoenix Contact rozmawia z klientką

Kompetentny partner w zakresie integracji Ethernetu jednoparowego

Istnieje wiele innych obszarów, w których sieci oparte na protokole IP z Ethernetem jednoparowym mogą być użytecznym dodatkiem lub nowo zaprojektowanym rozwiązaniem – w zasadzie wszystkie aplikacje, które wymagają ciągłej i opartej na protokole IP komunikacji o dużym zasięgu i ograniczonej przestrzeni.

Nasze bogate doświadczenie pozwala nam zaoferować innowacyjne rozwiązania. Jesteśmy tak samo zaznajomieni z różnymi interfejsami urządzeń, jak i z okablowaniem aktywnych elementów sieci – od czujników obiektowych po komputery PC w biurze. Możliwości tej kluczowej technologii są ogromne. Phoenix Contact oferuje wiedzę, narzędzia i usługi pozwalające na wykorzystanie Ethernetu jednoparowego w Twoim obszarze do sprostania wyzwaniom przyszłości. Skontaktuj się z nami, jeśli szukasz rozwiązania dopasowanego do potrzeb.

Złącze SPE-M8 jest podłączana do skrzynki elementu wykonawczego czujnika

Wszechstronność dla połączeń do 1000 metrów

Rozwiązania ethernetowe, stosowane dotychczas w różnych branżach, wymagają tradycyjnie dwóch par przewodów. W przypadku Gigabit Ethernet i wyższych prędkościach transmisji danych są nawet cztery pary przewodów. Ethernet jednoparowy, z drugiej strony, działa tylko z jedną parą przewodów i może przesyłać zarówno dane, jak i zasilanie.

Szybkość transmisji jest wystarczająca nawet dla najbardziej wymagających zadań: od 10 Mb/s przy maksymalnej długości transmisji 1000 m do 1 Gb/s przy maksymalnej długości 40 m. Ethernet jednoparowy nadaje się więc również do obszarów zastosowań, które wcześniej były dotknięte ograniczeniami w zakresie szybkości danych, zasięgów i bezproblemowej komunikacji.

Ograniczeniem standardowych rozwiązań Ethernetowych jest maksymalna długość 100 m dla połączenia punkt-punkt. W przypadku większych odległości, na przykład w zakładach przemysłowych, trzeba było dotychczas instalować repeatery lub przełączniki – podatne na zakłócenia interfejsy, które pociągają za sobą koszty utrzymania. Z kolei Ethernet jednoparowy umożliwia połączenie urządzeń za pomocą kabla o przepustowości około 10 MBit/s i odległości do 1000 m oraz opcjonalnie wykorzystanie technologii Power over Data Line (PoDL). Oznacza to, że konkretne technologie magistral polowych mogą również zostać zastąpione przez rozwiązania Ethernetu jednoparowego. Nasi eksperci są gotowi ustalić i wdrożyć konfigurację optymalną dla klienta.

Ethernet jednoparowy rewolucjonizuje komunikację opartą na sieci Ethernet i zdobywa przewagę dzięki niskim kosztom okablowania, dużym odległościom i wysokim prędkościom transmisji danych. Dzięki temu Ethernet jednoparowy jest prekursorem w dziedzinie IIoT jutra.

Tim Kindermann, Menedżer produktu Data Connectors/Field Device Connectors i członek zarządu Single Pair Ethernet Alliance
Tim Kindermann, menedżer produktu Data Connectors/Field Device Connectors i członek zarządu Single Pair Ethernet Alliance
Tim Kindermann, menedżer produktu w firmie Phoenix Contact ze złączem SPE-M8

Bezproblemowa komunikacja danych: prędkość do 1 GBit/s i więcej

Złożone sieci z bramkami łączącymi różne systemy mogą być konsekwentnie tworzone za pomocą Ethernetu jednoparowego i obsługiwane za pomocą jednolitych usług ethernetowych. Dzięki prędkościom transmisji od 10 Mb/s do 1 Gb/s, Ethernet jednoparowy może spełnić wymagania wielu różnych aplikacji. Ponadto konsorcja IEEE 802.3 dyskutują obecnie nad bardziej zaawansowanymi standardami Ethernetu jednoparowego dla wyższych prędkości przesyłu danych rzędu 10 Gb/s i dla krótkich odległości (<15 m), jak również 100 Mb/s lub 1 Gb/s przy długościach do 300 m. Te nowe normy otwierają spektrum Ethernetu jednoparowego dla dalszych obszarów zastosowań.

Zakłady przemysłowe często dysponowały siecią Ethernet, jak również większą liczbę systemów magistral polowych na poziomie obiektu. Wraz z pojawieniem się Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), magistrale polowe są coraz częściej zastępowane przez bardziej wydajne systemy komunikacji. Podobną zmianę można zaobserwować w każdej dziedzinie, która wymaga płynnej komunikacji między czujnikami i/lub sieciami. Dla takich zastosowań kluczowe znaczenie ma bezproblemowe, bezpieczne połączenie danych. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby znaleźć odpowiednie innowacyjne rozwiązanie z zakresu Ethernetu jednoparowego dla Twojej firmy.

Pomagamy naszym klientom wprowadzać i projektować rozwiązania Ethernetu jednoparowego w ich urządzeniach i aplikacjach, promując Internet Rzeczy jutra.

Tim Kindermann, Menedżer produktu Data Connectors/Field Device Connectors i członek zarządu Single Pair Ethernet Alliance
Tim Kindermann – Phoenix Contact, menedżer produktu Data Connectors/Field Device Connectors i członek zarządu Single Pair Ethernet Alliance
Verena Neuhaus, menedżer produktu Ethernet jednoparowy w Phoenix Contact, podłącza złącze SPE-M8

Ekonomiczna automatyzacja produkcji i roboty oszczędzające miejsce

Już dziś przeciętna fabryka produkuje około jednego terabajta danych dziennie – a trend jest rosnący. Warunkiem skutecznej oceny takich ilości danych jest ciągła komunikacja. Tutaj Ethernet jednoparowy może zapewnić ciągłość sieci od czujnika do chmury. Także w obliczu coraz większej ilości technologii czujników i inteligentnych urządzeń końcowych w zastosowaniach przemysłowych Ethernet jednoparowy oferuje idealne okablowanie – proste, bezpieczne, kompaktowe i ekonomiczne: w przypadku tworzenia infrastruktury rozwiązania Ethernetu jednoparowego będą w przyszłości znacznie tańsze niż powszechne dziś kombinacje komponentów magistrali i Ethernetu.

Ethernet jednoparowy oferuje również wiele korzyści w przypadku wykorzystania robotów. Dzięki wyższym prędkościom transmisji niż w przypadku systemów magistral polowych, Ethernet jednoparowy umożliwia niezawodną komunikację pomiędzy robotem a jednostką sterującą przy zwiększonej szybkości odczytu i większej ilości danych. Do tego dochodzi prostsze okablowanie z danymi i energią w jednym torze. Zmniejszenie ilości kabli i interfejsów przyczynia się do mniejszej ilości awarii zmęczeniowych, szybszego rozwiązywania problemów i łatwiejszej konserwacji. Ze względu na mniejszy promień gięcia, Ethernet jednoparowy może również przynieść optymalizację w projektowaniu obsługi robota. Nasi eksperci chętnie doradzą w zakresie możliwych zastosowań Ethernetu jednoparowego w sieciach przemysłowych i w automatyce.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie Ethernetu jednoparowego

Nasi eksperci są gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące Ethernetu jednoparowego. Mogliśmy już wesprzeć wielu klientów produktami i indywidualnymi rozwiązaniami dla szerokiego zakresu zastosowań. Skontaktuj się z nami.

ZAPYTAJ O DORADZTWO
Tim Kindermann, Verena Neuhaus i Guadalupe Chalas: zespół doradczy ds. Ethernetu jednoparowego
Logo Single Pair Ethernet System Alliance, inicjatywy wiodących firm technologicznych

Ethernet jednoparowy System Alliance

Firma Phoenix Contact wraz z innymi wiodącymi firmami technologicznymi połączyła siły w ramach SPE System Alliance. Firmy partnerskie łączą tu swoje know-how w zakresie Ethernetu jednoparowego i dzielą się doświadczeniem. Ich wspólnym celem jest popularyzacja technologii Ethernetu jednoparowego w przemysłowym Internecie Rzeczy (IIoT) oraz we wszystkich innych obszarach zastosowań.

Złącza do Ethernetu jednoparowego

Złącza do Ethernetu jednoparowego

Zapoznaj się z naszym bogatym portfolio kompaktowych gniazd i złączy kablowych i sięgnij po technologię Ethernetu jednoparowego.