Switch Power-over-Ethernet może być zarówno zarządzalny, jak i niezarządzalny. Zarządzalne switche Power-over-Ethernet oferują zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie siecią, monitorowanie i konfiguracja, podczas gdy niezarządzalne switche PoE są łatwiejsze w instalacji i nie wymagają konfiguracji. Wybór między wersją zarządzalną a niezarządzalną zależy od konkretnych wymagań i złożoności sieci.
Switche niezarządzalne Odkryj wytrzymałe i niezawodne switche niezarządzalne firmy Phoenix Contact. Nasze serie FL SWITCH 1000 i 1100 do montażu na szynie DIN oferują wszechstronne opcje połączeń i prostą obsługę w automatyce. Seria FL SWITCH 1800 i 1900, w 19-calowej obudowie, umożliwia podłączenie do 24 urządzeń. Nadają się idealnie do stosowania w centrach obliczeniowych i sterowniach.
Switche niezarządzalne z diodami sygnalizacji stanu
Wystarczy wypakować, podłączyć i gotowe
Switche niezarządzalne Phoenix Contact są w pełni kompatybilne z Plug and Play i nie wymagają konfiguracji. Ułatwia to użytkownikom obsługę i instalację. Diody sygnalizacji stanu na switchu sygnalizują podstawowe informacje na temat stanu połączenia oraz aktywności portów. Można szybko zdiagnozować przerwanie połączenia z powodu np. uszkodzenia kabla.
Switche niezarządzalne 1000 i 1100
Switche niezarządzalne serii FL SWITCH 1000 i 1100 nadają się do szerokiej gamy zastosowań w automatyce. Mają one różne szybkości transmisji i opcje instalacji.
Uniwersalne switche niezarządzalne obsługują funkcje PROFINET i EtherNet/IP™
Priorytet przesyłania danych
Seria switchy niezarządzalnych posiada ulepszony priorytet przesyłania danych dla protokołów automatyzacyjnych. Wspiera to właściwości czasu rzeczywistego sieci automatyki przemysłowej PROFINET i EtherNet/IP™. Zapewnia to większą stabilność sieci i zwiększoną dyspozycyjność systemu.
Przegląd FL SWITCH 1000 i 1100
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | FL SWITCH 1100 REG | |
Szybkość transmisji | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s |
Zasilanie elektryczne | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG) |
Zakres temperatury | -10°C ... +60°C | -10°C ... +60°C | +5°C ... +50°C |
Stopień ochrony | IP30 | IP30 | IP20 |
Cechy szczególne | Priorytet ruchu do PROFINET | Priorytet ruchu do PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP i BACnet | Format REG zgodny z normą DIN 43880 |
Dopuszczenia | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE |
Do listy produktów | Do listy produktów | Do listy produktów |
Switche niezarządzalne 1800 i 1900
Switche niezarządzalne serii 1800 i 1900 wyróżniające się dużym zagęszczeniem portów umożliwiają podłączenie do 24 urządzeń sieciowych. Dzięki niskiej konstrukcji 19“ urządzenia te nadają się optymalnie do zastosowania w centrach obliczeniowych i sterowniach.
Switche niezarządzalne serii 1800 i 1900 są zasilane prądem przemiennym, dzięki czemu nadają się do szaf 19”.
Zasilanie dostosowane do miejsca montażu
Switche niezarządzalne serii 1800 i 1900 są zasilane prądem przemiennym za pomocą dołączonego kabla zasilania. Tym różnią się od switchy na szynę DIN. Dlatego nadają się idealnie do montażu w szafach serwerowych z kieszeniami 19“. Nie jest potrzebny dodatkowy zasilacz do zasilania 24/48 V DC.
Przegląd FL SWITCH 1800 i 1900
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
Szybkość transmisji | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s |
Zasilanie elektryczne | 100 V AC – 240 V AC | 100 V AC – 240 V AC |
Zakres temperatury | 0°C ... +60°C | 0°C ... +60°C |
Stopień ochrony | IP20 | IP20 |
Uwagi szczególne | Konstrukcja 19“, QoS | Konstrukcja 19“, QoS |
Dopuszczenia | CE, UL, KC | CE, UL |
Do listy produktów | Do listy produktów |
Często zadawane pytania (FAQ)
Switche Ethernetowe łączą ze sobą różne urządzenia w sieciach opartych na Ethernecie. Zasadniczo rozróżnia się dwa rodzaje switchy Ethernetowych: switche niezarządzalne i switche zarządzalne. W przeciwieństwie do switchy niezarządzalnych, switche zarządzalne są konfigurowalne i oferują wiele opcji konfiguracji i diagnostyki urządzenia. Tymczasem switche niezarządzalne nie mogą być konfigurowane, a zatem są generalnie tańsze i można ich używać bez specjalistycznej wiedzy w zakresie technologii sieciowych.
Nie, switch niezarządzalny zazwyczaj nie obsługuje funkcji VLAN. Sieci VLAN wymagają możliwości segmentacji i zarządzania sieciami, co jest możliwe tylko przy użyciu switchy zarządzalnych. Switche zarządzalne przełączniki oferują opcje konfiguracyjne do tworzenia i zarządzania sieciami VLAN.