Zestaw narzędzi

Zestawy narzędzi

Dzięki zestawom narzędzi odpowiednie narzędzie do różnych prac jest zawsze pod ręką. Narzędzia są zawsze uporządkowane, co znacząco zwiększa komfort pracy. Skompletuj swój własny, indywidualny zestaw narzędzi: wybierz torbę oraz potrzebne Ci narzędzia.

Go to Product Detail Page for item 1212629
TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa
TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa
1212629

Walizka narzędziowa, zamykana, z regulowanym paskiem na ramię, wyposażenie: obcinak boczny i mikroobcinak do kabli, narzędzia do usuwania płaszcza i izolacji, zestaw narzędzi zaciskowych, kombinerki, szczypce ostre i klucz nastawny do rur, wkrętaki płaskie i Phillips VDE, klucz do szafy sterowniczej, próbnik napięcia, zestaw tulejek kablowych, nóż, miara, tester ciągłości obwodu, rysik traserski, zestaw kluczy płasko-oczkowych, klucz francuski, klucz imbusowy z uchwytem T, okulary ochronne, młotek, 47-częściowy zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 1/4"

Go to Product Detail Page for item 1202072
CRIMPSET 6 - Zestaw narzędzi
CRIMPSET 6 - Zestaw narzędzi
1202072

Zestaw w pudełku metalowym, tulejki zgodne z normą DIN 46228-4: 1990-09, po 500 szt. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 szt. AI 2,5-8 BU, 200 szt. AI 4-10 GY, 100 szt. AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6

Go to Product Detail Page for item 1200100
TOOL-WRAP-2 - Zestaw narzędzi
TOOL-WRAP-2 - Zestaw narzędzi
1200100

Zwijane etui z następującą zawartością: przecinak do kabli, narzędzia do usuwania izolacji do przewodów standardowych 0,08 mm2 ... 16 mm2, narzędzie do usuwania izolacji do Ø 40 mm, praska do aplikacji końcówek tulejkowych CRIMPFOX CENTRUS 6H do przewodów 0,14 mm2 ... 6 mm2, wkrętaki wąskie VDE, płaskie: 0,6x3,5 /0,8x4,0 /1,0x5,5, krzyżakowe: PH1/PH2/PZ1/PZ2

Go to Product Detail Page for item 1212503
TOOL-CARRIER - Zestaw narzędzi
TOOL-CARRIER - Zestaw narzędzi
1212503

Torba na narzędzia, wyposażenie: szczypce do cięcia kabli, szczypce boczne tnące, szczypce do ściągania izolacji, przyrząd do ściągania izolacji NYM, przyrząd do zdejmowania izolacji zewnętrznej, praska zaciskowa, matryca zaciskowa do tulejek, szczypce uniwersalne płaskie, szczypce ze zwężonymi końcami, szczypce nastawne do rur, wkrętak z atestem VDE prosty: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x6,5, krzyżakowy: PHO/PH1/PH2, próbnik napięcia, klucz do szafy sterowniczej, nóż, miara zwijana

Korzyści

  • Uporządkowane przechowywanie dzięki różnym kształtom torby
  • Trwałość dzięki materiałom wysokiej jakości
  • Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Zestaw narzędzi na pasku

Zestaw narzędzi w torbie na pasek

Zestaw narzędzi – idealny towarzysz

Szczególnie podczas pracy w miejscu montażu odpowiednie narzędzie musi być od razu widoczne i szybko dostępne. Phoenix Contact oferuje zestawy narzędzi w wytrzymałych i trwałych torbach w różnych wersjach:

  • Etui zwijane
  • Torba na ramię z kieszenią na laptop i dokumenty
  • Torba na pasek
  • Walizka

Torby i walizki zawierają narzędzia do różnych prac:

  • Cięcie
  • Zdejmowanie izolacji
  • Zaciskanie
  • Testowanie i pomiary
  • Wkręcanie
Skompletowany indywidualnie zestaw narzędzi CUS

Skompletowany indywidualnie zestaw narzędzi CUS

Indywidualny zestaw narzędzi

Skompletuj zestaw narzędzi CUS dostosowany do własnych potrzeb:

  • Możliwość wyboru spośród sześciu różnych toreb, dostosowanych do typowych opcji zastosowania.
  • Wybierz po prostu odpowiednią torbę z listy produktów, a następnie w zakładce „Konfiguracja” dobierz potrzebne narzędzia.