Moduły przekaźnikowe z blokowanym elementem do aktywacji ręcznej

Moduły przekaźnikowe z blokowanym elementem do aktywacji ręcznej

Wygodna obsługa

Możliwość ręcznej obsługi ułatwia serwisowanie i uruchamianie.

Powrót do Moduły przekaźnikowe

Kategoria

Szukaj w Moduły przekaźnikowe z blokowanym elementem do aktywacji ręcznej

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

System przekaźników PLC-INTERFACE jest wydajnym interfejsem łączącym sterownik i urządzenia peryferyjne. Nowe przekaźniki elektromechaniczne zapewniają zalety ręcznej obsługi. Te moduły przekaźnikowe nadają się szczególnie do serwisowania i uruchamiania.

Zalety

  • Oszczędność miejsca dzięki wąskiej konstrukcji o szerokości 6,2 mm i 14 mm
  • Szybkie rozdzielanie potencjałów dzięki mostkom wtykowym
  • Efektywne podłączenie do okablowania systemowego za pomocą adaptera V8
  • Blokowany element do aktywacji ręcznej
  • Łatwe podłączanie dzięki technologii Push-in

Łatwa symulacja cyfrowych sygnałów wejściowych i wyjściowych

Widok szczegółowy blokowanego elementu do aktywacji ręcznej  

Widok szczegółowy blokowanego elementu do aktywacji ręcznej

Moduły przekaźnikowe z blokowanym elementem do aktywacji ręcznej to niezwykle praktyczne rozwiązanie szczególnie dla pracowników zajmujących się uruchamianiem i serwisowaniem oraz dla personelu obsługi. Element do aktywacji ręcznej umożliwia łatwe symulowanie binarnych sygnałów wejściowych i wyjściowych – niezależnie od programu sterującego oraz stanu urządzenia lub maszyny. Można w ten sposób testować po kolei poszczególne funkcje urządzeń i maszyn.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Do pobrania