Wtykowe przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe z rodziny produktów RIFLINE complete podobnie jak gniazda mają dopuszczenie wg UL 508 recognized. Odpowiednie dopuszczenia można pobrać przy odpowiednich produktach.
- Strona startowa
- Produkty
- Przekaźniki i transoptory
- Przekaźniki półprzewodnikowe i elektromechaniczne
- Moduł przekaźnikowy - RIF-0-RPT-24DC/21
Zakres napięcia roboczego
Zdolność wyłączania
współczynnik redukcyjny trwałości
Trwałość elektryczna
Moduł przekaźnikowy - RIF-0-RPT-24DC/21
2903370
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika z wyrzutnikiem i przekaźnika elektromechanicznego mocy. Wykonanie styku: 1 zestyk przełączny. Napięcie wejściowe: 24 V DC
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Moduł przekaźnika |
| Zastosowanie | Uniwersalny |
| Rodzaj pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Trwałość mechaniczna | ok. 2x 107 cykli łączeniowych |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Izolacja | izolacja ochronna |
| Trwałość elektryczna | patrz schemat |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,22 W |
| Napięcie probiercze Uzwojenie/styk | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
| Znamionowe napięcie izolacji | 250 V AC |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
| Strona wzbudzenia | |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
| Zakres napięcia wejściowego | 19,2 V DC ... 36 V DC (20 °C) |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | patrz diagram |
| Typowy prąd wejścia dla UN | 9 mA |
| Czas zadziałania typowo | 5 ms |
| typowy czas opadania | 8 ms |
| Napięcie cewki | 24 V DC |
| Układ ochronny | Dioda gasząca |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
| Przełączanie | |
| Rodzaj zestyków | 1 zestyk przełączny |
| Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
| Charakterystyka przełączania napędu | monostabilne |
| Napęd (polaryzacja) | bipolarny |
| materiał styków | AgSnO |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
| Napięcie łączeniowe minimalne | 5 V (100 mA) |
| Obciążalność prądowa trwała zestyku | 6 A |
| prąd załączalny maksymalny | 10 A (4 s) |
| Prąd załączalny minimalny | 10 mA (12 V) |
| moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 140 W (przy 24 V DC) |
| 20 W (przy 48 V DC) | |
| 18 W (przy 60 V DC) | |
| 23 W (przy 110 V DC) | |
| 40 W (przy 220 V DC) | |
| 1500 VA (przy 250 V AC) | |
| Kategoria użytkowa CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (Zestyk zwierny) |
| AC15, 1 A/250 V (Rozwierny) | |
| DC13, 1,5 A/24 V (Zestyk zwierny) | |
| DC13, 0,2 A/110 V (Zestyk zwierny) | |
| DC13, 0,1 A/220 V (Zestyk zwierny) | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość usuwanej izolacji | 8 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość | 93 mm |
| Głębokość | 78 mm |
| Klasa palności wg UL 94 | V2 (Obudowa) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony Gniazdo przekaźnika | IP20 (Gniazdo przekaźnika) |
| Stopień ochrony Relay | RT III (Przekaźniki elektromechaniczne) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie montażowej |
| Informacja montażowa | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2903370 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK6528 |
| Klucz produktu | CK6528 |
| Strona katalogu | Strona 318 (C-5-2019) |
| GTIN | 4046356731942 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 27,78 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 24,2 g |
| Numer taryfy celnej | 85364110 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-9.0 | 27371601 |
| ECLASS-10.0.1 | 27371601 |
| ECLASS-11.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EAC
ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_cDNV GL
ID dopuszczenia: TAA000018VDNV GL
ID dopuszczenia: TAA000018V| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat |
| Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” | |
Produkty kompatybilne
-
Mostek wtykany FBS 2-6 - 3030336
-
Mostek wtykany FBS 3-6 - 3030242
-
Mostek wtykany FBS 4-6 - 3030255
-
Mostek wtykany FBS 5-6 - 3030349
-
Mostek wtykany FBS 10-6 - 3030271
-
Mostek wtykany FBS 20-6 - 3030365
-
Mostek wtykany FBS 50-6 - 3032224
-
Mostek wtykany FBS 2-6 BU - 3036932
-
Mostek wtykany FBS 3-6 BU - 3036945
-
Mostek wtykany FBS 4-6 BU - 3036958
-
Mostek wtykany FBS 5-6 BU - 3036961
-
Mostek wtykany FBS 10-6 BU - 3032198
-
Mostek wtykany FBS 20-6 BU - 3032208
-
Mostek wtykany FBS 50-6 BU - 3032211
-
Mostek wtykany FBS 2-6 GY - 3032237
-
Mostek wtykany FBS 3-6 GY - 3032240
-
Mostek wtykany FBS 4-6 GY - 3032279
-
Mostek wtykany FBS 5-6 GY - 3032266
-
Mostek wtykany FBS 10-6 GY - 3032253
-
Adapter bezpiecznika PLC-FA-5X20 - 1186510
-
Adapter bezpiecznika PLC-FA-I-5X20-12-24UC - 1186499
-
Adapter bezpiecznika PLC-FA-I-5X20-120-230UC - 1186508
-
Szyna nośna, z otworami NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733
-
Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681
-
Szyna nośna, z otworami NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119
-
Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122
-
Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704
-
Szyna nośna, z otworami NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421
-
Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434
-
Szyna nośna, bez otworów NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762
-
Zaślepka NS 35/ 7,5 CAP - 1206560
-
Szyna nośna, z otworami NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730
-
Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714
-
Szyna nośna, z otworami NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602
-
Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135
-
Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756
-
Szyna nośna, z otworami NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599
-
Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586
-
Szyna nośna, bez otworów NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895
-
Zaślepka NS 35/15 CAP - 1206573
-
Szyna nośna, bez otworów NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798
-
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 - 3022218
-
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 - 3022276
-
Trzymacz końcowy E/NS 35 N - 0800886
-
Wtyczki probiercze MPS-MT - 0201744
-
Tulejka izolująca MPS-IH WH - 0201663
-
Tulejka izolująca MPS-IH RD - 0201676
-
Tulejka izolująca MPS-IH BU - 0201689
-
Tulejka izolująca MPS-IH YE - 0201692
-
Tulejka izolująca MPS-IH GN - 0201702
-
Tulejka izolująca MPS-IH GY - 0201728
-
Tulejka izolująca MPS-IH BK - 0201731
-
Pasek oznaczników typu zack ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003
-
Pasek oznaczników typu zack ZB 6 CUS - 0824992
-
Oznacznik do zacisków ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414
-
Oznacznik do zacisków ZB 6,LGS:U-N - 1051430
-
Oznacznik do zacisków UC-TM 6 - 0818085
-
Oznacznik do zacisków UC-TM 6 CUS - 0824589
-
Oznacznik do zacisków UCT-TM 6 - 0828736
-
Oznacznik do zacisków UCT-TM 6 CUS - 0829602
-
Przekaźnik osobny REL-MR- 24DC/21 - 2961105
-
Gniazdo przekaźnikowe RIF-0-BPT/21 - 2900958
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław