nowość
Wykorzystaj zalety metody bezpośredniego montażu Push-in: siły wtykowe mniejsze nawet o 50% i oprzewodowanie bez użycia narzędzi.
Technika połączeń Push-in umożliwia łatwe bezpośrednie podłączanie przewodów o przekroju od 0,25 mm² bez użycia narzędzi. Specjalna sprężyna stykowa umożliwia łatwe wetknięcie, zapewniając wysoką jakość połączenia.
nowość
nowość
nowość
nowość
nowość
nowość
nowość
Oferta złączek szynowych PT z przyłączem Push-in obejmuje wersje o przekroju znamionowym od 1,5 mm² do 185 mm² pasujące do każdego zadania.
Podłączanie jest bardzo wygodne. Wystarczy wsunąć drut lub przewód zarobiony tulejką o przekroju od 0,25 mm² w gniazdo na przewód. Sprężyna stykowa otwiera się samoczynnie, zapewniając niezbędną siłę docisku do belki prądowej. Do instalacji przewodów o mniejszym przekroju od 0,14 mm² można użyć standardowego wkrętaka do naciśnięcia sprężyny stykowej.
Te złączki szynowe wykorzystują atuty systemu CLIPLINE complete. Należą do nich dowolna kombinacja wszystkich technik przyłączeniowych oraz standardowe akcesoria systemowe.
Szybkie i indywidualne rozprowadzanie potencjałów w złączkach szynowych umożliwiają dwa otwory funkcyjne. Są one umieszczone w jednej linii. Dzięki temu można szybko realizować wszystkie zadania związane z mostkowaniem potencjału.
Mostkowanie przeskakujące uzyskuje się przez wyłamanie poszczególnych łączników stykowych z mostka standardowego. W ten sposób przez jedną listwę ze złączkami można poprowadzić równolegle dwa potencjały.
Mostek redukcyjny umożliwia łatwe połączenie złączek szynowych o różnych przekrojach znamionowych. Za pomocą mostka redukcyjnego można szybko wykonać bloki zasilające, np. łącząc złączkę szynową 10 mm² ze złączką 2,5 lub 4 mm². Niezależność od techniki przyłączeniowej.
Mostki zwierające umożliwiają indywidualne mostkowanie poprzeczne. W złączkach rozłączalnych przekładników pomiarowych mostki zapewniają zwarcie obwodu przekładnika prądowego. Można je umieścić i zatrzasnąć bezpiecznie po obu stronach rozłącznika w gnieździe mostka. Operację zwarcia wykonuje się bezpiecznie i świadomie za pomocą śrubek zabezpieczających z użyciem narzędzia.
System wtykowy COMBI umożliwia szybkie tworzenie aplikacji modułowych. Ważną cechą systemu jest ujednolicona strefa wtykania. Dzięki niej można łączyć ze sobą dowolne złączki szynowe i wtyki niezależnie od techniki przyłączeniowej.
Wszystkie wtyki pomiarowe systemu podłącza się w łatwo dostępnym otworze funkcyjnym. Do pojedynczych przewodów pomiarowych jest dostępny wtyk pomiarowy o średnicy 2,3 mm. Bardziej kompleksowe zadania pomiarowe realizuje się za pomocą wtyków pomiarowych ustawionych w rzędzie. Adaptery do testów można konfekcjonować indywidualnie, dzięki czemu nadają się optymalnie do pól pomiarowych.
Wygoda i elastyczność: nawet jeśli w podwójnym otworze funkcyjnym znajduje się już mostek, nadal zapewniony jest wygodny dostęp do miejsca pomiaru. Wszelkie niezbędne pomiary wykonuje się w dodatkowym styku pomiarowym za pomocą wtyku pomiarowego.
Wszystkie złączki szynowe mają głębokie i płytkie gniazdo na oznacznik. Głębokie gniazda na oznaczniki służą głównie do oznaczania złączki. Mieszczą się w nich większe, wysokie oznaczniki do złączek. Płytkie gniazdo na oznaczniki jest używane często do oznaczania poszczególnych punktów zaciskowych i mieści mniejsze, niskie oznaczniki. Wszystkie materiały są dostępne bez nadruku lub z indywidualnym nadrukiem.
Złączki szynowe PTV łączą w sobie zalety przyłącza Push-in z bocznym wsuwaniem przewodu złączki z zaciskiem śrubowym. Beznarzędziowa metoda bezpośredniego montażu Push-in-gwarantuje szybkie podłączanie przewodów przy minimalnych siłach wtykania oraz wysoką odporność na drgania. Boczne prowadzenie przewodów w złączkach szynowych umożliwia przejrzyste oprzewodowanie bez gięcia przewodów. Dzięki prostym przewodom, od złączki szynowej po koryto grzebieniowe, znacznie łatwiejsze jest montowanie i odczytywanie oznaczników przewodów.
Przyłącze Push-in umożliwia bezpośrednie podłączanie przewodów od 0,25 mm² bez użycia narzędzi. Aby podłączyć przewody od 0,14 mm², wystarczy nacisnąć pomarańczowy przycisk.
Boczne prowadzenie przewodów umożliwia przejrzyste oprzewodowanie bez gięcia przewodów. Taki kierunek oprzewodowania ułatwia również montaż i odczyt oznaczników przewodów.
Złączki szynowe PTV posiadają podwójny otwór funkcyjny, dzięki któremu możliwe jest mostkowanie przy użyciu mostków standardowych lub redukcyjnych systemu CLIPLINE complete.
Odczepy pomiarowe gwarantują łatwe i bezpieczne pomiary i testy. Duża powierzchnia połączenia na belce prądowej zapewnia niezawodne wyniki pomiaru.
Dzięki możliwości elastycznego mostkowania i optymalnego oznakowania złączki przelotowe to jeden z najbardziej uniwersalnych elementów połączeniowych. Złączki wieloprzewodowe firmy Phoenix Contact umożliwiają podłączanie do czterech przewodów na każdy punkt zaciskowy.
Kompaktowe złączki bezpiecznikowe PTV umożliwiają przejrzyste zintegrowanie bezpieczników w systemie. Złączki są wyposażone w obrotową dźwignię, która zapewnia szybką i komfortową wymianę bezpieczników.
Druty lub przewody zakończone tulejką można wetknąć bezpośrednio w złączkę szynową bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
Wsunięcie przewodu powoduje samoczynne otwarcie sprężyny, zapewniając wysoką siłę styku i wyciągnięcia przewodu. Przewody o przekroju znamionowym można podłączać z tulejką izolowaną.
Złączki wysokoprądowe oparte na nowej technice przyłączeniowej Power-Turn umożliwiają najszybsze obecnie i najwygodniejsze wykonywanie oprzewodowania z użyciem przewodów o dużych przekrojach. Przewody o przekroju do 185 mm² podłącza się poprzez proste przechylenie dźwigni.
Alternatywnie, przy zamkniętej dźwigni, przewody można podłączyć szybko i prosto również za pomocą zintegrowanego przyłącza Push-in.
Jak wykazują badania, technika połączeń Push-in wyróżnia się najwyższą odpornością na wibracje i wstrząsy. Badania wykonuje się w zakresie częstotliwości od 5 Hz do 150 Hz przy przyspieszeniu do 5,72 m/s². Próbki są badane w trzech osiach (x, y, z). Przerwy połączenia podczas badania powyżej 1 µs są niedopuszczalne. Technika połączeń Push-in spełnia te wysokie wymagania w zakresie odporności na wibracje i dodatkowo wstrząsy do 350 g.
Prawidłowo oprzewodowane punkty połączeniowe muszą gwarantować wysoki stopień bezpieczeństwa mechanicznego. Technika połączeń Push-in charakteryzująca się nawet 50 procent niższą siłą wetknięcia osiąga podczas testów wyciągania przewodu, np. przy złączce szynowej 2,5 mm² i przewodzie 1,0mm², siłę 180 N. Norma wymaga jedynie 35 N.
Elementy używane w przemyśle stoczniowym muszą być przystosowane do ciągłej eksploatacji w atmosferze korozyjnej. Zawartość soli w powietrzu w połączeniu z podwyższoną wilgotnością stanowią poważne wyzwanie dla wszelkich części metalowych. Złączki szynowe Push-in zapewniają szczelne połączenie. Oznacza to ochronę zacisku przed korozją nawet w skrajnych warunkach klimatycznych.
W praktyce punkty połączenia przewodów muszą wykazywać się także odpornością na prądy zwarciowe, zanim odpowiednie wyposażenie ochronne odetnie dopływ prądu. Może to potrwać nawet kilka dziesiętnych sekundy. Najwyższe bezpieczeństwo połączenia, także przy skrajnym przeciążeniu, na przykładzie wtykowej złączki szynowej z przyłączami Push-in.
Kluczowa rola metalowych elementów połączeń elektrycznych jest szczególnie widoczna w środowiskach agresywnych. Opisywana próba ma na celu sprawdzenie odporności na korozję w środowisku zawierającym skropliny i dwutlenek siarki. Technika połączeń Push-in tworzy wysokiej klasy, szczelne połączenia, odporne również na działanie środowiska agresywnego.
Złączki szynowe Push-in poddaje się badaniu metodą dwukomorową, polegającą na nagłych zmianach temperatury z -55°C do +100°C. Złączki szynowe PT charakteryzują się bardzo dużą trwałością, również w niekorzystnych warunkach temperaturowych. Zarówno części z tworzyw sztucznych, jak i części metalowe mają wystarczające rezerwy bezpieczeństwa.
Obudowy izolacyjne są wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego niezawierającego halogenów i wyróżniającego się wysoką udarnością, możliwością recyklingu, odpornością na promieniowanie UV, odpornością na warunki tropikalne i termity, temperaturami roboczymi do 130°C, wysoką odpornością chemiczną i doskonałymi właściwościami starzeniowymi. Posiadają certyfikat wg UL 94 do klasy palności V0.
Technika połączeń Push-in firmy Phoenix Contact umożliwia łatwe i szybkie oprzewodowanie całej aplikacji.
Oferujemy kompleksowy wybór produktów, od okablowania obiektowego po okablowanie zasilania i sterowania. Bez narzędzi można w prosty sposób podłączać czujniki i urządzenia wykonawcze, złączki szynowe oraz komponenty interfejsów i automatyki.
"$pageName" na