System FAME 3 umożliwia grupowanie kompleksowych pomiarów w poszczególnych blokach.
FAME 3 łączy kompleksowe operacje łączeniowe do testów działania przekładników prądowych i napięciowych oraz zestyku wyzwalającego i sygnałowego w poszczególnych kompaktowych blokach. System działa na zasadzie zestyku rozwiernego. Wtyk roboczy nie jest potrzebny. Automatyczną funkcję zwarcia przekładnika zapewniają mostki wtykowe w gnieździe pomiarowym.
System FAME 3 poza standardowymi właściwościami systemu FAME oferuje dodatkowe korzyści. Łatwość obsługi zapewnia opatentowany uchwyt obrotowy.
Przegląd wszystkich zalet:
Automatyczne wyprzedzające zwarcie przekładnika jest realizowane za pomocą standardowych mostków wtykowych w gnieździe pomiarowym. Mostki mają konstrukcję przeciwporażeniową. Ich umieszczenie od zewnątrz szafy sterowniczej jest dobrze widoczne.
Do specjalnych operacji łączeniowych są dostępne wtyki serwisowe o różnej liczbie pinów. Zaplombowana przezroczysta pokrywa chroni przed dostępem osób niepowołanych.
Do specjalnych zadań pomiarowych są dostępne wtyki serwisowe z tulejkami pomiarowymi 4 mm o różnej liczbie pinów. Poprzez tulejki pomiarowe można za pomocą bezpiecznych przewodów pomiarowych wpiąć np. urządzenia pomiarowe.
Zdefiniowane, wspomagane mechanicznie wyciąganie opatentowanego wtyku pomiarowego z gniazda pomiarowego. Sygnalizacja optyczna i wymuszona blokada w różnych położeniach łączeniowych. Oszczędność miejsca dzięki rozmieszczonym z przesunięciem tulejkom do wtyku pomiarowego. Przewody pomiarowe można przymocować opaskami kablowymi.
Gniazdo pomiarowe można zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych poprzez zamontowanie opcjonalnej plombowanej osłony od środka szafy.
Red Dot Design Award to nagroda w dziedzinie wzornictwa. Międzynarodowe jury przyznaje ten prestiżowy znak jakości produktom, które wyróżniają się doskonałym wzornictwem na tle porównywalnych produktów. System FAME zyskał uznanie za swój funkcjonalny design i zdobył nagrodę Red Dot Design Award 2014.
"$pageName" na