Dzięki systemowi FAME 2 kompleksowe pomiary można teraz grupować w jednym tylko bloku.
FAME 2, system pomiarowo-kontrolny bez wtyku roboczego, łączy kompleksowe operacje łączeniowe do testów działania przekładników prądowych i napięciowych oraz zestyków wyzwalających i sygnałowych w jednym kompaktowym bloku. System działa na zasadzie zestyku rozwiernego. Wtyk roboczy nie jest potrzebny. Automatyczną funkcję zwarcia przekładnika zapewniają mostki wtykowe we wtyku pomiarowym.
System FAME 2 poza standardowymi właściwościami systemu FAME oferuje dodatkowe korzyści. Wtyk pomiarowy ze swoimi sprężynami stykowymi o trzech różnych długościach umożliwia programowalną i bezpieczną sekwencję łączeniową. Łatwość obsługi zapewnia opatentowany uchwyt obrotowy.
Przegląd wszystkich zalet:
Trzy różne długości sprężyn stykowych we wtyku pomiarowym umożliwiają programowalną i bezpieczną sekwencję łączeniową. W ten sposób można wykonywać automatyczne sekwencje łączeniowe z przesunięciem w czasie za pomocą tylko jednej operacji łączeniowej w jednym gnieździe pomiarowym. Wtyki pomiarowe można konfigurować indywidualnie w prosty sposób i zamawiać przez Internet w dziale produktów w liście produktów Konfekcjonowane wtyki pomiarowe.
Zdefiniowane, wspomagane mechanicznie wyciąganie opatentowanego wtyku pomiarowego z gniazda pomiarowego. Sygnalizacja optyczna i wymuszona blokada w różnych położeniach łączeniowych. Oszczędność miejsca dzięki rozmieszczonym z przesunięciem tulejkom do wtyku pomiarowego. Przewody pomiarowe można przymocować opaskami kablowymi.
Zintegrowane kodowanie zapewnia jednoznaczne przypisanie wtyku do gniazda pomiarowego. Zgodnie z wytycznymi VDE do różnych operacji łączeniowych są dostępne zmontowane fabrycznie kodowane wtyki pomiarowe z odpowiednimi gniazdami pomiarowymi.
Mostkowanie za pomocą standardowych mostków wtykowych i widoczne umieszczenie funkcji zwarcia we wtyku pomiarowym.
Red Dot Design Award to nagroda w dziedzinie wzornictwa. Międzynarodowe jury przyznaje ten prestiżowy znak jakości produktom, które wyróżniają się doskonałym wzornictwem na tle porównywalnych produktów. System FAME zyskał uznanie za swój funkcjonalny design i zdobył nagrodę Red Dot Design Award 2014.
"$pageName" na