Powrót do przegladu

FAME 2 — przegląd funkcji:

System pomiarowo-kontrolny i jego komponenty

FAME 2  

System FAME 2

System FAME 2

1. Wtyk roboczy do normalnej pracy
2. Gniazdo pomiarowe do montażu w ścianie lub na szynie nośnej
3. Wtyk zaślepiający do zasłonięcia gniazda pomiarowego podczas normalnej pracy

Powrót do góry

Zestyk rozwierny w gnieździe pomiarowym

Zestyk rozwierny  

Zestyk rozwierny

Zestyk przełączający w gnieździe pomiarowym jest wykonany jako zestyk rozwierny. W trybie normalnym zestyk pozostaje zamknięty.

Powrót do góry

Tryb normalny

Normalna praca FAME 2  

Tryb normalny bez wtyku roboczego

Dzięki funkcji styku rozwiernego systemu FAME 2 podczas normalnej pracy nie jest potrzebny dodatkowy wtyk roboczy. Na życzenie strefa wtyku może być zabezpieczona wtykiem zaślepiającym przed manipulacją.

Powrót do góry

Automatyczne zwarcie przekładnika

Zwarcie przekładnika  

Automatyczne wyprzedzające zwarcie przekładnika

Przekładnik prądowy zostaje zwarty za pomocą podłączonego w poprzek mostka w sposób wyprzedzający względem momentu rozłączenia sygnału. Dzięki temu można bez problemu wymienić urządzenie zabezpieczające lub dokonać kontroli przekaźnika.

Powrót do góry

Tryb kontroli

Tryb kontroli  

Wtyk pomiarowy podłączony, mostek podłączony wzdłuż

Jeżeli we wtyku pomiarowym jest zamontowany wzdłuż mostek, to poprzez tulejki pomiarowe 4 mm można łatwo wpinać w tor prądowy urządzenia pomiarowe.

Powrót do góry

Wymuszona sekwencja łączeniowa

Sekwencja łączeniowa FAME 2  

Bezpiecznie odseparowana sekwencja łączeniowa

Za pomocą wtyku pomiarowego można wykonywać cykle łączeniowe poszczególnych funkcji dzięki trzem różnym długościom sprężyn stykowych. Bezpieczna separacja czasowa za pomocą jednej sekwencji łączeniowej.

Powrót do góry

Przykład połączenia z przekładnikami prądowymi i napięciowymi oraz zestykami sygnałowymi i wyzwalającymi

Przykład połączenia  

Przykład połączenia

Wtyki pomiarowe można konfigurować indywidualnie w prosty sposób i zamawiać przez Internet w dziale produktów w liście produktów Konfekcjonowane wtyki pomiarowe.

Powrót do góry

Przykłady połączenia wg VDE

Przykład połączenia wg VDE typ B14  

Przykład połączenia wg VDE typ B14

Zgodnie z wytycznymi VDE do różnych operacji łączeniowych są dostępne zmontowane fabrycznie kodowane wtyki pomiarowe z odpowiednimi gniazdami pomiarowymi.

Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410