Za pomocą systemu kontrolnego FAME można uprościć regularne przeglądy rozdzielni energetycznych.
FAME to innowacyjny modułowy system pomiarowo-kontrolny do wszystkich zadań pomiarowych i kontrolnych w rozdzielnicach średniego i wysokiego napięcia. Ręczne czynności pomiarowe można wykonywać teraz automatycznie, szybko i bezpiecznie.
System pomiarowo-kontrolny FAME to doskonałe rozwiązanie do każdej aplikacji. Jest to modułowy system, który można wbudować bezpośrednio w panelu szafy sterowniczej lub zamontować na szynie DIN.
Dalsze właściwości:
Kompaktowa i modułowa konstrukcja systemu zarówno przy wtyku pomiarowym, jak i gnieździe pomiarowym, umożliwia odpowiednią liczbę biegunów do każdego zastosowania.
Automatyczne wyprzedzające zwieranie przekładnika gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo podczas pomiaru.
Gniazda pomiarowe mają dwa otwory funkcyjne od strony szafy, które umożliwiają utworzenie punktu gwiazdowego np. za pomocą mostków.
Wszystkie zaciski można opisać w sposób czytelny i jednoznaczny zarówno od środka, jak i z zewnątrz szafy sterowniczej.
Zmontowane gniazda pomiarowe można zamontować na standardowych szynach DIN.
Wtyk pomiarowy o wytrzymałej konstrukcji gwarantuje wygodną obsługę i oferuje możliwość zamocowania podłączanych przewodów pomiarowych. Przy opcjonalnym zastosowaniu mostków we wtyku można zrealizować wszystkie układy pomiarowe. Wszystkie komponenty mają ochronę przeciwporażeniową.
Dzięki stosowanym elastycznie akcesoriom w standardowych gniazdach pomiarowych można realizować wszystkie funkcje. Konsekwentne używanie akcesoriów systemu CLIPLINE complete redukuje koszty montażu i logistyki.
Coraz więcej rozdzielnic i punktów podłączenia wymaga regularnych kontroli. Jest to czasochłonne i wiąże się z dużymi kosztami. System pomiarowo-kontrolny FAME umożliwia wykonywanie tych dodatkowych pomiarów bez dodatkowych kosztów i czasu. W sposób automatyczny łączy on kompleksowe operacje łączeniowe w jednym bloku pomiarowym. Oznacza to najwyższą dyspozycyjność i maksymalne bezpieczeństwo.
Porównanie systemów pomiarowo-kontrolnych
System FAME jest dostępny w pięciu różnych wersjach. Wybierz rozwiązanie najlepiej pasujące do Twojej aplikacji.
Bezpieczne prowadzenie przewodów do systemu kontrolno-pomiarowego FAME w drzwiach szafy sterowniczej
Urządzenia ochronne i sterownicze powinny być dostępne od zewnątrz, aby umożliwić bieżącą kontrolę i obsługę, dlatego są montowane w drzwiach. Z tego względu niektóre urządzenia oraz gniazda pomiarowe, np. FAME, montuje się w drzwiach szafy sterowniczej.
Dodatkowo oszczędza to miejsce w szafie sterowniczej. Oprzewodowanie tych komponentów można wykonać jeszcze prościej i elastyczniej dzięki systemowi prowadzenia kabli CGS firmy Phoenix Contact.
"$pageName" na