Złącza wtykane

Przyłącza wtykowe

Przyłącza wtykowe

Składaj rozdzielnie modułowo i szybko – zarówno do okablowania sygnałowego jak i okablowania zasilającego.

Powrót do Szybkozłączki nożowe

Kategoria

Szukaj w Złącza wtykane

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Podczas montażu i uruchomienia praca ze złączami wtykanymi Phoenix Contact przebiega wyjątkowo szybko i elastycznie.

Zalety dla klienta

  • Możliwość realizacji prądu znamionowego 17,5 A i napięcia znamionowego 500 V - dzięki wydajnym stykom wtykowym
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki wykonaniu, które podczas kontaktu nie stwarza zagrożenia dla dłoni
  • Ochrona przed nieprawidłowym wetknięciem – za pomocą indywidualnych możliwości kodera
  • Łatwy rozdział potencjału dzięki podwójnemu kanałowi funkcyjnemu
  • Zabezpieczenie przed wibracjami: dostępne akcesoria zatrzaskujące

Odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania

Złącza wtykane z akcesoriami  

Wszechstronne akcesoria

Od skrzynek łączeniowych aż do kompletnych urządzeń – nie można sobie wyobrazić dzisiejszych rozwiązań bez elementów wtykanych.

Oferujemy następujące warianty wtykane:

  • Złącza przelotowe
  • Złącza przewodów ochronnych
  • Złącza dwupoziomowe

Liczne akcesoria uzupełniają ofertę produktów zacisków wtykanych:

  • Elementy mocowania kabla
  • Kodowanie
  • Ekran
  • W celu zaopatrzenia w kołnierz wtyków i zacisków podstawowych

 


Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410