Złącza wtykane

Rozwiązania przyłączy wtykowych

Rozwiązania przyłączy wtykowych

Składaj szafy sterujące modułowo i szybko – zarówno do okablowania sygnałowego jak i okablowania zasilającego.

Powrót do Przyłącze śrubowe

Kategoria

Szukaj w Złącza wtykane

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Podczas montażu i uruchomienia praca ze złączami wtykanymi Phoenix Contact przebiega wyjątkowo szybko i elastycznie.

Zalety

  • Możliwość realizacji prądu znamionowego 41 A i napięcia znamionowego 1000 V - dzięki wytrzymałym stykom wtykanym
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki wykonaniu, które podczas kontaktu nie stwarza zagrożenia dla dłoni
  • Ochrona przed nieprawidłowym wetknięciem – za pomocą indywidualnych możliwości kodowania
  • Łatwy rozdział potencjału dzięki podwójnemu kanałowi funkcyjnemu
  • Zabezpieczenie przed wibracjami: dostępne akcesoria zatrzaskujące
  • Pełna elastyczność dzięki wersjom wtykanym z poziomym i pionowym doprowadzeniem przewodu

Odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania

Złącza wtykane z akcesoriami  

Wszechstronne akcesoria

Od skrzynek łączeniowych do kompletnych urządzeń – nie można sobie wyobrazić dzisiejszych rozwiązań bez elementów wtykanych.

Oferujemy następujące warianty wtykane:

  • Zaciski przelotowe
  • Zaciski przewodu ochronnego
  • Złącza wieloprzewodowe
  • Złącza dwupoziomowe

Liczne akcesoria uzupełniają ofertę produktów złączy wtykanych:

  • Elementy mocowania kabla
  • Kodowanie
  • Ekran
  • Do wyposażenia w kołnierz wtyków i złączy podstawowych
  • Obudowa kablowa

Dalsze informacje

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij