Złącza wielopoziomowe

Komfort okablowania na niewielkiej przestrzeni

Komfort okablowania na niewielkiej przestrzeni

Złącza wielopoziomowe pozwalają zwiększyć gęstość okablowania również w warunkach ograniczonej przestrzeni.

Powrót do Przyłącze Push-in

Kategoria

Szukaj w Złącza wielopoziomowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Potencjały można ułożyć w jeszcze bardziej przejrzysty i czytelny sposób – dzięki oznaczonym kolorami złączom wielopoziomowym firmy Phoenix Contact.

Zalety dla klienta

  • Oszczędność miejsca, jako że w jednej obudowie zacisków możliwe są nawet trzy potencjały
  • Prosty rozdział potencjałów dzięki kanałom funkcyjnym na każdym poziomie
  • Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy

Mostek pionowy

Złącza wielopoziomowe z mostkiem  

Podwójny szyb funkcyjny do prostego rozdziału potencjałów

Poziomy można połączyć pionowymi mostkami. W ten sposób złącza wielopoziomowe firmy Phoenix Contact staną się naprawdę rozdzielaczami potencjałów.

Złącza do przyłączenia silnika

Złącza wielopoziomowe  

Doskonałe do przyłączenia silników: złącza wielopoziomowe

Dlaczego złącza wielopoziomowe nadają się szczególnie do prostego przyłączenia odbiorników 1 lub 3-fazowych?

Oferują one potrzebne potencjały oraz przyłącze przewodu ochronnego w pojedynczej obudowie zacisków.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410