Wykonaj oprzewodowanie swoich silników, oszczędzając czas i miejsce.
Do prostego podłączenia silnika stosuj czteropoziomowe złączki szynowe dla przekrojów znamionowych 2,5 mm² i 4 mm². Możliwości opisu na dużej powierzchni dla pewnego oprzewodowania i przeglądu sytuacji w szafie sterowniczej.
Za pomocą złączek do przyłączenia silnika wykonasz oprzewodowanie silników trójfazowych w sposób oszczędzający miejsce na złączce o szerokości 5,2 bądź 6,2 mm. Każdy punkt zaciskowy oferuje dodatkowy punkt kontrolny dla wtyku pomiarowego o średnicy 2,3 mm.
"$pageName" na